< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Larghezza aspirazione 85.0 poll. 2159.0 mm Less
Larghezza totale 88.0 poll. 2223.0 mm Less
Peso 1303.0 libbre 591.0 kg Less
Rotazione scivolo 180.0 gradi 180.0 gradi Less
Altezza di taglio 35.0 poll. 883.0 mm Less
Diametro coclea 18.0 poll. 457.0 mm Less
Distanza di lancio 40.0 ft 12.0 m Less
Flusso idraulico richiesto 68-83 l/min (18-22 gpm) 68-83 l/min (18-22 gpm) Less
Flusso idraulico richiesto copy 3340.0 psi 230.0 bar Less