SR115
NOVITÀ

SR115 Frese da neve

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza aspirazione
50.8 in
1290 mm
Larghezza totale
61.9 in
1572 mm
Peso
934.8 lb
424 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 12

Applicazione

Applicazione

Progettata per la rimozione della neve da strade, parcheggi, viali e marciapiedi.
Design a due stadi

Design a due stadi

Il design a due stadi utilizza la trivella e la turbina per spostare una maggiore quantità di neve in modo rapido ed efficiente. Inoltre, la trivella e la turbina sono reversibili, il che consente all'operatore di rimuovere gli ostacoli senza uscire dalla macchina.
Turbina a ventola

Turbina a ventola

Garantisce un funzionamento omogeneo e un flusso continuo di materiale in diverse condizioni di innevamento.
Trivella dentata

Trivella dentata

La trivella dentata consente di rompere il ghiaccio e la neve dura e compatta.
Rotazione dello scivolo e deflettore

Rotazione dello scivolo e deflettore

La rotazione di 270° permette di scaricare la neve davanti o sui lati della macchina, evitando che ricada sull'operatore. Il deflettore ad azionamento idraulico consente all'operatore di controllare facilmente a quale distanza viene gettata la neve.
Scivolo sfalsato

Scivolo sfalsato

Migliora la visibilità e consente l'intera gamma di movimenti sulle pale gommate compatte.

Caratteristiche tecniche di SR115

Larghezza aspirazione 50.8 in 1290 mm
Larghezza totale 61.9 in 1572 mm
Peso 934.8 lb 424 kg
Altezza totale 72.6 in 1843 mm
Lunghezza totale 37.4 in 951 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard con 14 pin Flusso standard con 14 pin
Flusso idraulico ottimale 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Pressione idraulica ottimale 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Altezza di taglio 34.1 in 867 mm
Corsa massima 40 ft 12.2 m
Diametro coclea 18 in 457 mm
Diametro ventola girante 25 in 635 mm
Larghezza ventola girante 8.7 in 222 mm
Rotazione scivolo 270 gradi 270 gradi

Scopri il confronto tra SR115 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro