Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS8

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso
793.7 lb
360 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina

Caratteristiche tecniche di TRS8

Classe della macchina Miniescavatori da 7-10 tonnellate Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso 793.7 lb 360 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S-50 / S-50 S-50 / S-50
Altezza totale 37.7 pollici 958 mm
Lunghezza 41.5 pollici 1053 mm
Larghezza totale 26.7 pollici 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40 gradi a sinistra e a destra 40 gradi a sinistra e a destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 L
Larghezza massima delle benne 59.1 pollici 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Coppia di rotazione 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Forza di presa dell'attrezzatura a polipo, apertura massima 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Capacità di sollevamento massima dell'attrezzatura a polipo 1102.3 lb 500 kg
Apertura massima dell'attrezzatura a polipo 23.6 pollici 600 mm
Lunghezza dell'attrezzatura a polipo 12.4 pollici 316 mm

Scopri il confronto tra TRS8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  TRS8

Visualizza più offerte