Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS8

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Peso
683.4 lb
310 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco rapido imperniato
Attacco rapido imperniato

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS8

Classe della macchina Miniescavatori da 7-9 tonnellate Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Peso 683.4 lb 310 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco rapido imperniato Attacco rapido imperniato
Altezza totale 39.4 in 1001 mm
Lunghezza 26.2 in 665 mm
Larghezza totale 26.7 in 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40 gradi a sinistra e a destra 40 gradi a sinistra e a destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 L
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Coppia di rotazione 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Scopri il confronto tra TRS8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  TRS8

Visualizza più offerte