Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS6

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 6 tonnellate
Miniescavatori da 6 tonnellate
Peso
540.1 lb
245 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S-40 / S-40
S-40 / S-40

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS6

Classe della macchina Miniescavatori da 6 tonnellate Miniescavatori da 6 tonnellate
Peso 540.1 lb 245 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S-40 / S-40 S-40 / S-40
Altezza totale 32.2 in 819 mm
Lunghezza 24 in 609 mm
Larghezza totale 22.6 in 574 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40 gradi a sinistra e a destra 40 gradi a sinistra e a destra
Capacità massima delle benne 8.8 ft³ 250 L
Larghezza massima delle benne 47.2 in 1200 mm
Flusso idraulico ottimale 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Forza di presa dell'attrezzatura a polipo, apertura massima 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Capacità di sollevamento massima dell'attrezzatura a polipo 661.4 lb 300 kg
Apertura massima dell'attrezzatura a polipo 16.3 in 414 mm
Lunghezza dell'attrezzatura a polipo 9.2 in 233 mm

Scopri il confronto tra TRS6 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  TRS6

Visualizza più offerte