Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS8

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 10 tonnellate
Miniescavatori da 10 tonnellate
Peso
683.4 lb
310 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / S-50
Attacco / S-50

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS8

Classe della macchina Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate
Peso 683.4 lb 310 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / S-50 Attacco / S-50
Altezza totale 37.3 in 947 mm
Lunghezza 25 in 635 mm
Larghezza totale 26.7 in 678 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40 gradi a sinistra e a destra 40 gradi a sinistra e a destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 L
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Coppia di rotazione 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Scopri il confronto tra TRS8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  TRS8

Visualizza più offerte