TRS10 - S60 nella parte superiore, configurazione inferiore S60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 516-6765

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 11-16 tonnellate
Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso
937 lb
425 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S60 / S60
S60 / S60

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 516-6765

Classe della macchina Escavatori da 11-16 tonnellate Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso 937 lb 425 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S60 / S60 S60 / S60
Altezza totale 41.14 in 1.045 mm
Lunghezza 27.76 in 705 mm
Larghezza totale 28.54 in 725 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 in 1600 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 516-6765 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 516-6765

Visualizza più offerte