TRS10 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 516-6766

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 11-16 tonnellate
Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso
1036 lb
470 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / S60
Attacco / S60

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 516-6766

Classe della macchina Escavatori da 11-16 tonnellate Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso 1036 lb 470 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / S60 Attacco / S60
Altezza totale 40.55 in 1.03 mm
Lunghezza 31.69 in 805 mm
Larghezza totale 35.24 in 895 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 in 1600 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 516-6766 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 516-6766

Visualizza più offerte