Classe della macchina | Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate |
Peso | 1190 lb 540 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | S60 / S60 S60 / S60 |
Altezza totale | 45.67 pollici 1.16 mm |
Lunghezza | 31.5 pollici 800 mm |
Larghezza totale | 31.89 pollici 810 mm |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.31 yd³ 1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 68 pollici 1700 mm |