TRS14 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS14: 516-6772

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 14-19 tonnellate
Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso
1268 lb
575 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / S60
Attacco / S60

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS14: 516-6772

Classe della macchina Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate
Peso 1268 lb 575 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / S60 Attacco / S60
Altezza totale 45.67 in 1.16 mm
Lunghezza 33.46 in 850 mm
Larghezza totale 31.89 in 810 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.31 yd³ 1 m³
Larghezza massima delle benne 68 in 1700 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS14: 516-6772 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS14: 516-6772

Visualizza più offerte