TRS18 - S70 nella parte superiore, configurazione inferiore S70

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS18: 516-6779

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 18-24 tonnellate
Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso
1468 lb
666 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S70 / S70
S70 / S70

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS18: 516-6779

Classe della macchina Escavatori da 18-24 tonnellate Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso 1468 lb 666 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S70 / S70 S70 / S70
Altezza totale 46.85 pollici 1190 mm
Lunghezza 31.5 pollici 800 mm
Larghezza totale 37.8 pollici 960 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.44 yd³ 1.1 m³
Larghezza massima delle benne 71 pollici 1800 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS18: 516-6779 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS18 - S70 nella parte superiore, configurazione inferiore S70

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS18 - S70 nella parte superiore, configurazione inferiore S70
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS18: 516-6779

Visualizza più offerte