TRS18 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S70

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS18: 516-6780

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 18-24 tonnellate
Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso
1503 lb
682 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / S70
Attacco / S70

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS18: 516-6780

Classe della macchina Escavatori da 18-24 tonnellate Escavatori da 18-24 tonnellate
Peso 1503 lb 682 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / S70 Attacco / S70
Altezza totale 47.24 pollici 1.2 mm
Lunghezza 34.45 pollici 875 mm
Larghezza totale 34.25 pollici 870 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.44 yd³ 1.1 m³
Larghezza massima delle benne 71 pollici 1800 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS18: 516-6780 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS18 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S70

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS18 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S70
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS18: 516-6780

Visualizza più offerte