TRS23 - S80 nella parte superiore, configurazione inferiore S80

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS23: 558-8926

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 23-30 tonnellate
Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso
2066 lb
937 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S80 / S80
S80 / S80

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS23: 558-8926

Classe della macchina Escavatori da 23-30 tonnellate Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso 2066 lb 937 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S80 / S80 S80 / S80
Altezza totale 51.57 in 1310 mm
Lunghezza 36.22 in 920 mm
Larghezza totale 48.15 in 1.223 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 2.09 yd³ 1.6 m³
Larghezza massima delle benne 79 in 2000 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS23: 558-8926 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS23: 558-8926

Visualizza più offerte