TRS23 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore S70

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS23: 567-6085

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 23-30 tonnellate
Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso
1.9 lb
862 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / S70
Attacco / S70

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS23: 567-6085

Classe della macchina Escavatori da 23-30 tonnellate Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso 1.9 lb 862 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / S70 Attacco / S70
Altezza totale 50.71 in 1288 mm
Lunghezza 38.94 in 989 mm
Larghezza totale 38.19 in 970 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 2.09 yd³ 1.6 m³
Larghezza massima delle benne 79 in 2000 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS23: 567-6085 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS23: 567-6085

Visualizza più offerte