TRS10 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 605-4746

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
11-16
11-16
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60
Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60
Velocità di rotazione
7 secondi, per 1 rotazione completa
7 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 605-4746

Classe della macchina 11-16 11-16
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60 Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 pollici 1600 mm
Flusso idraulico ottimale 91 L/min (24 gpm) 91 L/min (24 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 28470 lb/ft 38600 N·m
Coppia di rotazione 5635 lb/ft 7640 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 605-4746 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS10 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS60

M315 che scava con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Utilizzate il tiltrotator con una benna a polipo GC serie G200 per una maggiore versatilità.

TRS10 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS60
M315 che scava con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.
Utilizzate il tiltrotator con una benna a polipo GC serie G200 per una maggiore versatilità.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 605-4746

Visualizza più offerte