TRS10 - HCS60 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 605-4732

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
11-16
11-16
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS60 / HCS60
HCS60 / HCS60
Velocità di rotazione
7 secondi, per 1 rotazione completa
7 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 605-4732

Classe della macchina 11-16 11-16
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 in 1600 mm
Flusso idraulico ottimale 91 L/min (24 gpm) 91 L/min (24 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 28470 lb/ft 38600 N·m
Coppia di rotazione 5635 lb/ft 7640 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 605-4732 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 605-4732

Visualizza più offerte