Classe della macchina | 14-19 14-19 |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60 Attacco imperniato a flusso elevato / HCS60 |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.31 yd³ 1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 68 pollici 1700 mm |
Flusso idraulico ottimale | 111 L/min (29 gpm) 111 L/min (29 gpm) |
Pressione di funzionamento massima | 3626 psi 25000 kPa |
Coppia di inclinazione | 33264 lb/ft 45100 N·m |
Coppia di rotazione | 7044 lb/ft 9550 N·m |