TRS14 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS65

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS14: 605-4769

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
1.419
1.419
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco imperniato a flusso elevato / HCS65
Attacco imperniato a flusso elevato / HCS65
Velocità di rotazione
7 secondi, per 1 rotazione completa
7 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS14: 605-4769

Classe della macchina 1.419 1.419
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco imperniato a flusso elevato / HCS65 Attacco imperniato a flusso elevato / HCS65
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.31 yd³ 1 m³
Larghezza massima delle benne 68 pollici 1700 mm
Flusso idraulico ottimale 111 L/min (29 gpm) 111 L/min (29 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 33264 lb/ft 45100 N·m
Coppia di rotazione 7044 lb/ft 9550 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS14: 605-4769 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS14 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS65

M315 che scava con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Utilizzate il tiltrotator con una benna a polipo GC serie G200 per una maggiore versatilità.

TRS14 - Attacco imperniato a flusso elevato nella parte superiore, configurazione inferiore HCS65
M315 che scava con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.
Utilizzate il tiltrotator con una benna a polipo GC serie G200 per una maggiore versatilità.