TRS14 - HCS60 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS14: 605-4748

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
14-19
14-19
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS60 / HCS60
HCS60 / HCS60
Velocità di rotazione
7 secondi, per 1 rotazione completa
7 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS14: 605-4748

Classe della macchina 14-19 14-19
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.31 yd³ 1 m³
Larghezza massima delle benne 68 in 1700 mm
Flusso idraulico ottimale 111 L/min (29 gpm) 111 L/min (29 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 33264 lb/ft 45100 N·m
Coppia di rotazione 7044 lb/ft 9550 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS14: 605-4748 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS14: 605-4748

Visualizza più offerte