Classe della macchina | 18-25 18-25 |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato / HCS70/55 Attacco imperniato / HCS70/55 |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 71 pollici 1800 mm |
Flusso idraulico ottimale | 121 L/min (32 gpm) 121 L/min (32 gpm) |
Pressione di funzionamento massima | 3626 psi 25000 kPa |
Coppia di inclinazione | 41746 lb/ft 56600 N·m |
Coppia di rotazione | 7044 lb/ft 9550 N·m |