TRS18 - HCS70/55 nella parte superiore, configurazione inferiore S70/55

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS18: 605-4776

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
18-25
18-25
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55
Velocità di rotazione
7 secondi, per 1 rotazione completa
7 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS18: 605-4776

Classe della macchina 18-25 18-25
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.44 yd³ 1.1 m³
Larghezza massima delle benne 71 in 1800 mm
Flusso idraulico ottimale 121 L/min (32 gpm) 121 L/min (32 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 41746 lb/ft 56600 N·m
Coppia di rotazione 7044 lb/ft 9550 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS18: 605-4776 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS18: 605-4776

Visualizza più offerte