TRS23 - HCS70/55 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS70/55

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS23: 605-4779

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
23-35
23-35
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS70/55 / HCS70/55
HCS70/55 / HCS70/55
Velocità di rotazione
8 secondi, per 1 rotazione completa
8 secondi, per 1 rotazione completa

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS23: 605-4779

Classe della macchina 23-35 23-35
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55
Velocità di rotazione 8 secondi, per 1 rotazione completa 8 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 2.09 yd³ 1.6 m³
Larghezza massima delle benne 79 in 2000 mm
Flusso idraulico ottimale 134 L/min (35 gpm) 134 L/min (35 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3626 psi 25000 kPa
Coppia di inclinazione 47720 lb/ft 64700 N·m
Coppia di rotazione 8806 lb/ft 11940 N·m

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS23: 605-4779 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS23: 605-4779

Visualizza più offerte