Classe della macchina | 23-35 23-35 |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | HCS80 / S80 HCS80 / S80 |
Velocità di rotazione | 8 secondi, per 1 rotazione completa 8 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Larghezza massima delle benne | 79 in 2000 mm |
Flusso idraulico ottimale | 134 L/min (35 gpm) 134 L/min (35 gpm) |
Pressione di funzionamento massima | 3626 psi 25000 kPa |
Coppia di inclinazione | 47720 lb/ft 64700 N·m |
Coppia di rotazione | 8806 lb/ft 11940 N·m |