Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS4

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatore da 3-4 tonnellate
Miniescavatore da 3-4 tonnellate
Peso
253.5 lb
115 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
S40 / S40
S40 / S40

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS4

Classe della macchina Miniescavatore da 3-4 tonnellate Miniescavatore da 3-4 tonnellate
Peso 253.5 lb 115 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore S40 / S40 S40 / S40
Altezza totale 27.6 in 702 mm
Lunghezza 17.7 in 449 mm
Larghezza totale 15.9 in 404 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 3.9 ft³ 110 l
Larghezza massima delle benne 39.4 in 1000 mm
Flusso idraulico ottimale 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3045.8 psi 21000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Coppia di rotazione 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Scopri il confronto tra TRS4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro