Descrizione generale
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Specifiche chiave
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Visualizzazione di 1-6 su 13
| Classe della macchina | Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate |
| Peso | 297.6 lb 135 kg |
| Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S40 Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S40 |
| Altezza totale | 30.9 in 784 mm |
| Lunghezza | 20.4 in 519 mm |
| Larghezza totale | 17.6 in 448 mm |
| Velocità di rotazione | 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa |
| Gamma angolo di inclinazione | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
| Capacità massima delle benne | 3.9 ft³ 110 l |
| Larghezza massima delle benne | 39.4 in 1000 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) 17-25 L/min (4,5-6,7 gpm) |
| Pressione di funzionamento massima | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Coppia di inclinazione | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Coppia di rotazione | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte