TRS6, attacco imperniato (spinotto-benna) / spinotto-benna, miniescavatori da 5-6 tonnellate
NOVITÀ

Sistemi Tilt Rotate TRS6, attacco imperniato (spinotto-benna) / spinotto-benna, miniescavatori da 5-6 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Peso
410.1 lb
186 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco spinotto-benna
Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco spinotto-benna

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS6, attacco imperniato (spinotto-benna) / spinotto-benna, miniescavatori da 5-6 tonnellate

Classe della macchina Miniescavatori da 5-6 tonnellate Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Peso 410.1 lb 186 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco spinotto-benna Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco spinotto-benna
Altezza totale 35.7 in 907 mm
Lunghezza 23.9 in 608 mm
Larghezza totale 19.1 in 485 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 8.8 ft³ 250 l
Larghezza massima delle benne 47.2 in 1200 mm
Flusso idraulico ottimale 30-70 L/min (8-19 gpm) 30-70 L/min (8-19 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 10620.9 lb/ft 14400 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Scopri il confronto tra TRS6, attacco imperniato (spinotto-benna) / spinotto-benna, miniescavatori da 5-6 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  TRS6, attacco imperniato (spinotto-benna) / spinotto-benna, miniescavatori da 5-6 tonnellate

Visualizza più offerte