Descrizione generale
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Specifiche chiave
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Visualizzazione di 1-6 su 14
| Classe della macchina | Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate |
| Peso | 723.1 lb 328 kg |
| Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S45 Attacco imperniato (spinotto-benna) / Attacco S45 |
| Altezza totale | 37.5 in 953 mm |
| Lunghezza | 26 in 660 mm |
| Larghezza totale | 27.8 in 705 mm |
| Velocità di rotazione | 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa |
| Gamma angolo di inclinazione | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
| Capacità massima delle benne | 17.7 ft³ 500 l |
| Larghezza massima delle benne | 59.1 in 1500 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm) |
| Pressione di funzionamento massima | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Impianto idraulico richiesto | 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria |
| Coppia di inclinazione | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Coppia di rotazione | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro