TRS8, S50 / S50, miniescavatori da 7-10 tonnellate
NOVITÀ

TRS8, S50 / S50, miniescavatori da 7-10 tonnellate Sistemi Tilt Rotate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso
674.6 lb
306 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco S50 / Attacco S50
Attacco S50 / Attacco S50

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 14

Rotazione completa a 360° e angolazione di 40°

Rotazione completa a 360° e angolazione di 40°

Fornisce un controllo ottimale dell'attrezzatura in modo da assicurare maggiore flessibilità durante le operazioni. Tutti i tiltrotator includono sensori di rotazione e inclinazione.
Sistema di lubrificazione centrale integrato

Sistema di lubrificazione centrale integrato

Un unico punto di ingresso per il grasso consente di ingrassare l'intera unità in modo rapido e semplice.
Sistema di controllo TRS

Sistema di controllo TRS

Compatibile con i modelli avanzati e standard, il TRS utilizza il display della macchina esistente per visualizzare le informazioni sulla posizione e regolare le impostazioni. Ciò elimina la necessità di display aggiuntivi che occuperebbero uno spazio eccessivo nella cabina dell'escavatore.
Scatola degli ingranaggi piena d'olio

Scatola degli ingranaggi piena d'olio

Una soluzione senza manutenzione che distribuisce più efficacemente il calore, fornendo una migliore lubrificazione rispetto al grasso.
Ingranaggio con vite senza fine per impieghi gravosi

Ingranaggio con vite senza fine per impieghi gravosi

La scatola degli ingranaggi con vite senza fine con elevata coppia di rotazione e capacità autobloccante consente di scavare in tutte le direzioni a piena potenza, permettendo all'ingranaggio di accettare le massime forze della macchina e dividere il carico nell'intera struttura TRS.
Cilindri a doppia azione con valvola di tenuta del carico

Cilindri a doppia azione con valvola di tenuta del carico

Le valvole sostengono le pressioni di mantenimento e impediscono il movimento dei cilindri sotto vincoli di carico conformemente alle direttive.

Caratteristiche tecniche di TRS8, S50 / S50, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Classe della macchina Miniescavatori da 7-10 tonnellate Miniescavatori da 7-10 tonnellate
Peso 674.6 lb 306 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco S50 / Attacco S50 Attacco S50 / Attacco S50
Altezza totale 37.5 in 953 mm
Lunghezza 23.9 in 608 mm
Larghezza totale 27.8 in 705 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 l
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Coppia di rotazione 4499.1 lb/ft 6100 N·m

Scopri il confronto tra TRS8, S50 / S50, miniescavatori da 7-10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  TRS8, S50 / S50, miniescavatori da 7-10 tonnellate

Visualizza più offerte