L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Gli autocarri specializzati CAT sono disponibili solo negli Stati Uniti e Canada. Se state cercando autocarri specializzati in altre parti del mondo, non otterrete alcun risultato.
Torna ai risultati
Torna ai risultati
Stai lasciando Cat.com
Immettendo i dati in questa applicazione allo scopo di ottenere indicazioni stradali, l'utente fornisce dati direttamente a Google LLC e/o alle sue affiliate. Facendo clic su "Accetto" o utilizzando la funzionalità Google Maps per ottenere indicazioni stradali, l'utente riconosce e accetta che l'uso di Google Maps è soggetto alle Condizioni per l'utilizzo aggiuntive di Google Maps/Google Earth correnti in quella data https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 e l'Informativa sulla privacy di Google all'indirizzo https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
Prezzo netto dealer
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Rotazione completa a 360° e angolazione di 40°
Fornisce un controllo ottimale dell'attrezzatura in modo da assicurare maggiore flessibilità durante le operazioni. Tutti i tiltrotator includono sensori di rotazione e inclinazione.
Sistema di lubrificazione centrale integrato
Un unico punto di ingresso per il grasso consente di ingrassare l'intera unità in modo rapido e semplice.
Sistema di controllo TRS
Compatibile con i modelli avanzati e standard, il TRS utilizza il display della macchina esistente per visualizzare le informazioni sulla posizione e regolare le impostazioni. Ciò elimina la necessità di display aggiuntivi che occuperebbero uno spazio eccessivo nella cabina dell'escavatore.
Scatola degli ingranaggi piena d'olio
Una soluzione senza manutenzione che distribuisce più efficacemente il calore, fornendo una migliore lubrificazione rispetto al grasso.
Ingranaggio con vite senza fine per impieghi gravosi
La scatola degli ingranaggi con vite senza fine con elevata coppia di rotazione e capacità autobloccante consente di scavare in tutte le direzioni a piena potenza, permettendo all'ingranaggio di accettare le massime forze della macchina e dividere il carico nell'intera struttura TRS.
Cilindri a doppia azione con valvola di tenuta del carico
Le valvole sostengono le pressioni di mantenimento e impediscono il movimento dei cilindri sotto vincoli di carico conformemente alle direttive.
Indicatore di verifica visivo
L'indicatore di verifica visivo consente all'operatore di avere conferma visiva, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.
Attrezzatura a polipo a richiesta
Utilizzata per raccogliere oggetti come tubi flessibili e detriti (non compatibile con l'opzione di attacco spinotto-benna inferiore)
Blocco del sistema di controllo (Locking Control System, LCS)
LCS incorpora un sensore di posizione elettronico integrato nel cilindro idraulico dell'attacco rapido. Questo sensore fornisce un input preciso e affidabile a un processore elettronico montato all'interno dell'attacco rapido. Questo microprocessore fornisce la comunicazione digitale al modulo di controllo elettronico (ECM) della macchina MHE di nuova generazione tramite cablaggio elettrico. Questi dati vengono quindi visualizzati sullo schermo del display dell'operatore e forniranno indicazioni acustiche in caso di cambiamento dello stato di blocco.
Scuotimento benna
Consente di distribuire automaticamente il materiale in modo uniforme e rapido o di rilasciare il materiale incastrato nella benna.
Funzione di ritorno automatico
Consente di tornare alla posizione di rotazione e inclinazione impostata dall'operatore.
Opzioni della scatola ausiliaria
Le porte idrauliche ausiliarie (Aux 1 e Aux 2 su TRS6 e TRS8, Aux 1 su TRS4) consentono di utilizzare un'ampia gamma di accessori disponibili per i tiltrotator, comprese le benne a polipo.
Opzione di controllo della pendenza a richiesta (RPS)
I sistemi di controllo della pendenza consentono agli operatori di ottenere un livellamento di precisione in tempi più rapidi riducendo il personale necessario a terra. Sistemi di livellamento 2D e 3D a richiesta disponibili su tutti i modelli TRS.
Luci a LED
Utilizzate per aumentare la visibilità durante il collegamento e lo scollegamento di un utensile sotto il TRS8. (solo inferiore di tipo S)
Caratteristiche tecniche di TRS8, attacco imperniato (spinotto-benna) / S50, miniescavatori da 7-9 tonnellate
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellateMiniescavatori da 7-9 tonnellate
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
A partire da MSRP
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
Gli utenti di Internet Explorer potrebbero riscontrare problemi con alcune funzionalità del sito. Provare a utilizzare un browser alternativo (ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ecc.) per vivere al meglio l'esperienza di Cat.com.