| Lunghezza braccio standard | 36 in 914 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Larghezza totale | 56.1 in 1426 mm |
| Lunghezza totale | 92.4 in 2348 mm |
| Peso | 860.9 lb 390.5 kg |
| Altezza totale | 30.9 in 786 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Velocità dell'albero di trasmissione al flusso massimo | 203 giri/min 203 giri/min |
| Corsa di spostamento laterale | 16.5 in 419 mm |
| Distanza massima della trivella | 21 in 534 mm |
| Diametro trivella di rimozione terra scavata | 18 in 457 mm |
| Larghezze di taglio su richiesta | 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 pollici) |
Scavatrincee Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Lunghezza braccio standard
- 36 in
- 914 mm
- Impianto idraulico richiesto
- Flusso standard
- Flusso standard
- Larghezza totale
- 56.1 in
- 1426 mm
Descrizione generale
Progettate per la realizzazione di canali stretti e dritti prima della posa di linee elettriche, telefoniche o via cavo o tubazioni idriche o del gas.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
Scopri il confronto tra Spostamento laterale ad azionamento manuale T109 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Scavatrincee
Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
Selezionato
- Lunghezza braccio standard
- 36 in
- 914 mm
- Impianto idraulico richiesto
- Flusso standard
- Flusso standard
- Larghezza totale
- 56.1 in
- 1426 mm
Scavatrincee
Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
- Lunghezza braccio standard
- 36 in
- 914 mm
- Larghezza di taglio
- 6 in
- 152 mm
- Tipo di catena
- Standard
- Standard
Scavatrincee
Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
- Lunghezza braccio standard
- 36 in
- 914 mm
- Larghezza di taglio
- 8 in
- 203 mm
- Tipo di catena
- Standard
- Standard
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Verifica le offerte correnti per Spostamento laterale ad azionamento manuale T109
Visualizza più offerte