735

Dumper articolati a tre assali 735

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C13B
Cat® C13B
Carico utile nominale
35.3 ton (US)
32 t
A colmo (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

AFFIDABILITÀ COMPROVATA

VALORE E DURATA A LUNGO TERMINE

VALORE E DURATA A LUNGO TERMINE

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

ECCEZIONALE EFFICIENZA

ECCEZIONALE EFFICIENZA

COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

Caratteristiche tecniche di 735

Modello motore Cat® C13B Cat® C13B
Potenza lorda (SAE J1995) 436 HP 325 kW
Potenza netta (SAE J1349) 427 HP 319 kW
Potenza motore (ISO 14396) 431 HP 322 kW
Foro 5.1 in 130 mm
Corsa 6.2 in 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Nota (1) La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min. La potenza indicata è testata a 1.800 giri/min.
Nota (2) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (3) La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima. La potenza netta disponibile al volano, con il motore equipaggiato con alternatore, filtro dell'aria, silenziatore e ventola alla velocità minima.
Nota (4) La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 319 kW (427 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE. La potenza netta con la ventola alla massima velocità è di 319 kW (427 hp), calcolata secondo le condizioni di riferimento SAE.
Nota (5) Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014.
Nota (6) Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API. Il fluido di scarico diesel (DEF) utilizzato nei sistemi SCR Cat deve soddisfare i requisiti dello standard ISO 22241-1. Molte marche di DEF soddisfano i requisiti ISO 22241-1, incluse quelle provviste di certificazione AdBlue o API.
Altitudine massima senza riduzione di potenza del motore 12500 ft 3810 m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 N·m
Coppia massima del motore lorda (SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 N·m
Coppia massima del motore 1200 r/min 1200 r/min
Carico utile nominale 35.3 ton (US) 32 t
A colmo (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
A raso 20.9 yd³ 16 m³
Sponda posteriore a colmo SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Sponda posteriore a raso 22.2 yd³ 17 m³
Marcia avanti - 1 5 mile/h 8 km/h
Marcia avanti - 2 9 mile/h 15 km/h
Marcia avanti - 3 14 mile/h 23 km/h
Marcia avanti - 4 22 mile/h 35 km/h
Marcia avanti - 5 30 mile/h 48 km/h
Marcia avanti - 6 35 mile/h 57 km/h
Retromarcia - 1 6 mile/h 9 km/h
Interno cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 72 dB(A) quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Il livello di pressione sonora sull'operatore dinamico dichiarato è di 72 dB(A) quando si adotta la norma ISO 6396:2008 per misurare il valore per una cabina chiusa. La misurazione è stata eseguita con le ventole di raffreddamento al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento. La misurazione è stata eseguita con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto.
Nota (2) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con una macchina non dotata di cabina operatore o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in ambienti rumorosi.
Assale anteriore - A vuoto 32584 lb 14780 kg
Assale centrale - A vuoto 11199 lb 5080 kg
Assale posteriore - A vuoto 10692 lb 4850 kg
Totale - A vuoto 54476 lb 24710 kg
Assale anteriore - Carico nominale 8938 lb 4054 kg
Assale centrale - Carico nominale 30805 lb 13973 kg
Assale posteriore - Carico nominale 30805 lb 13973 kg
Totale - Carico nominale 70548 lb 32000 kg
Assale anteriore - Carico 41522 lb 18834 kg
Assale centrale - Carico 42005 lb 19053 kg
Assale posteriore - Carico 41498 lb 18823 kg
Totale - Carico 125024 lb 56710 kg
Tipo Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450 Acciaio antiusura ad alta resistenza Brinell HB450
Piastra anteriore 0.28 in 7 mm
Piastra base 0.51 in 13 mm
Piastre laterali 0.43 in 11 mm
Serbatoio del combustibile 105.7 gal (US) 400 l
Serbatoio del DEF 9 gal (US) 34 l
Sistema di raffreddamento 21.9 gal (US) 83 l
Impianto idraulico 32.5 gal (US) 123 l
Basamento motore 11.4 gal (US) 43 l
Trasmissione 12.4 gal (US) 47 l
Riduttori finali/Differenziale 33 gal (US) 125 l
Scatola di ripartizione della coppia 6.6 gal (US) 25 l
Tempo di sollevamento 12 s 12 s
Tempo di abbassamento 11 s 11 s
Freni ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
Cabina - Struttura FOPS ISO 3449 livello II - 2005 ISO 3449 livello II - 2005
Cabina - struttura ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Sterzata ISO 5010 - 2019 ISO 5010 - 2019
Dimensioni di sterzata - angolo di sterzata - sinistra/destra 45° 45°
Dimensioni di sterzata - raggio di sterzata SAE 294 in 7470 mm
Dimensioni di sterzata - Raggio di ingombro 318 in 8075 mm
Dimensioni di sterzata - raggio interno 153 in 3879 mm
Dimensioni di sterzata - larghezza corsia 210 in 5332 mm
Nota Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25. Le dimensioni si riferiscono a macchine dotate degli pneumatici 750/65R25.
Tra i due punti morti dello sterzo 4,75 secondi a 60 giri/min 4,75 secondi a 60 giri/min
Escavatori idraulici: 350/352 - Passate 4-5 4-5
Escavatori idraulici: 336 - Passate 5-6 5-6
Pale gommate: 972/972 XE - Passate 3-4 3-4
Pale gommate: 966/966 XE - Passate 4 4
Pala gommata: 962 - Passate 4-5 4-5
Pala gommata: 950 - Passate 5 5
Nota Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 735 è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato. Un abbinamento ottimale assicura un notevole vantaggio di produttività. Il modello 735 è l'abbinamento ottimale per gli escavatori idraulici Cat 350/352 e 336 e le pale gommate Cat 972, 966, 962 e 950. Un abbinamento perfetto di attrezzi di carico e trasporto si traduce in una maggiore produttività a un minor costo per unità di volume movimentato.

735 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Cintura riavvolgibile: sedile dell'operatore e secondo sedile
  • Display touch screen con controllo video della telecamera posteriore
  • Tergilavavetro, a due velocità, intermittente (anteriore)
  • Specchietti: esterni
  • Finestrino laterale apribile azzurrato
  • Riscaldatore e sbrinatore, con ventola a quattro velocità
  • Vetri:
    - anteriori laminati e azzurrati
    - laterali e posteriori temperati e azzurrati
  • Parasole
  • Sterzo secondario - elettroidraulico
  • Il sistema di monitoraggio del funzionamento della macchina comprende:
    - Spia di intervento
    - Pressione olio motore
    - Impianto dello sterzo principale
    - Indicatore di direzione sinistra e destra
    - Fari abbaglianti
    - Temperatura del liquido di raffreddamento
    - Contagiri
    - Freno di stazionamento
    - Livello del combustibile
    - Temperatura dell'olio del cambio
    - Impianto frenante
    - Mantenimento della marcia selezionata
    - Comando del paranco
    - Impianto idraulico
    - Sistema di carica
    - Rallentatore
    - Guasto della trasmissione
    - Sistema di controllo della trazione
    - Spia di controllo motore
  • Climatizzazione
  • Leva unica per la selezione delle marce e il comando paranco
  • Sedili:
    - Operatore: completamente regolabili, con sospensione pneumatica
    - Istruttore: imbottito e con cintura addominale
  • Display a cristalli liquidi (LCD):
    - Spia di avvertenza
    - Marcia e direzione selezionate
    - Velocità o cambio automatico
    - Consultazione del Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM)
    - Guasto allo sterzo primario (avviso)
    - Avviso cintura di sicurezza
    - Avviso guasto allo sterzo secondario
    - Filtro di rigenerazione particolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    - Inserimento fonte secondaria di energia per lo sterzo
    - Contaore
    - Rallentatore attivo
  • Vano portaoggetti:
    - portabicchieri
    - portabottiglia
    - vano portaoggetti sotto il sedile
    - tasca nella portiera
    - vano portaoggetti dietro il sedile dell'operatore
    - appendiabiti
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Diffusori d'aria regolabili

TECNOLOGIA

  • Product Link, cellulare PLE643
  • Cat® Detect con Stability Assist

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Presa per avviamento a distanza (cavi non inclusi)
  • Impianto elettrico: 24 volt, 10 A, con convertitore da 24 a 12 volt
  • Avvisatore acustico
  • Impianti di illuminazione:
    - Abitacolo
    - Due fari
    - Due luci laterali d'ingombro
    - Due luci di retromarcia
    - Luce di lavoro/accesso cabina
    - Due luci di arresto/di posizione
    - Indicatori di direzione anteriori e posteriori
  • Interruttore principale
  • Batterie (2 pz.) esenti da manutenzione

TRASMISSIONE

  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) e sistema di post-trattamento dello scarico
  • Tre assali e sei ruote motrici
  • Trasmissione automatica a sei marce avanti e una retromarcia
  • Rallentatore: freno di compressione del motore e idraulico
  • Freni sigillati in bagno d'olio a doppio circuito - su tutte le ruote
  • Motore Cat C13B
  • Differenziali: standard con dispositivi di blocco automatico dei differenziali longitudinale e trasversale con frizione

SICUREZZA

  • Cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure)
  • Telecamera posteriore
  • Allarme retromarcia

PROTEZIONI

  • Basamento
  • Protezione anteriore antiversamento sul cassone ribaltabile, parte integrante della struttura del cassone
  • Finestrino posteriore
  • Radiatore

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Protezione antivandalismo: tappi con chiusura a chiave
  • Pneumatici, sei 750/65 R25
  • Alette parafango: montate sul cassone e posizionate nel passaruota, bloccabili in posizione di trasporto
  • Le porte per il prelievo dell'olio programmato (S•O•S) Valvole di campionamento
  • Insonorizzazione (standard in alcuni Paesi*)
    *I Paesi EFTA sono i paesi dell'UE più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

735 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Specchietti, riscaldati motorizzati
  • Vetro a infrarossi - temperature ambiente in cabina elevate
  • Tendine finestrini
  • Radio, impianto stereo Bluetooth®
  • Cintura di sicurezza dell'operatore, a quattro punti
  • Tergilavavetro a due velocità (posteriore)

TECNOLOGIA

  • Sistema di monitoraggio Cat® Payload
  • Product Link doppio PLE683
  • Formazione dell'operatore

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

  • Accessorio di avviamento alle basse temperature (2 batterie aggiuntive)
  • Riscaldatore blocco motore
  • Avviamento ad etere
  • Faro lampeggiante a LED
  • Luci di lavoro LED montate sul tettuccio

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Additivo carburante, fluidificante
  • Sponda posteriore a forbice
  • Cassone riscaldato mediante i gas di scarico
  • Liquido di raffreddamento per basse temperature -51 °C (-60 °F)
  • Sistema automatico di lubrificazione dei cuscinetti
  • Telaio (senza cassone) passo standard
  • Telaio (senza cassone) passo lungo
  • Cunei di fermo ruota
  • Rivestimenti interni del cassone
  • Riempimento rapido del combustibile

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat Detect con Stability Assist consente un maggiore controllo della stabilità della macchina durante il funzionamento, avvertendo l'operatore in caso di avvicinamento a un angolo non sicuro, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza e tempi di attività della macchina.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli operatori di macchinari affaticati e distratti possono rappresentare un grave rischio per se stessi e per gli altri. Le conseguenze possono essere costose, se non addirittura fatali. Cat® Detect sistema di sicurezza del conducente (DSS) è una tecnologia di rilevamento in cabina in grado di contribuire a identificare e affrontare gli eventi di fatica e distrazione, migliorando la sicurezza dell'operatore.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Production Measurement consente di pesare il carico utile in tempo reale per aiutare gli operatori a ottimizzare il trasporto e a ottenere la massima produttività. Il tracciamento automatizzato aiuta i supervisori del cantiere a monitorare il movimento dei materiali e le metriche di efficienza al fine di gestire la produzione, migliorare l'efficienza in cantiere e ridurre i costi.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 735 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Dumper articolato a tre assali 735

Dumper articolato a tre assali 735

Dumper articolato a tre assali 735

Dumper articolato a tre assali 735

Dumper articolato a tre assali 735

Dumper articolato a tre assali 735
Dumper articolato a tre assali 735
Dumper articolato a tre assali 735
Dumper articolato a tre assali 735
Dumper articolato a tre assali 735

Verifica le offerte correnti per  735

Visualizza più offerte