Rasatore vibrante SE60 V

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il rasatore vibrante SE60 V utilizza gli espansori posteriori e le piastre di rasatura a riscaldamento rapido per garantire applicazioni ottimali per le aree di parcheggio, per lo sviluppo aziendale e altre applicazioni che richiedono una pavimentazione a larghezze variabili. Il design ribassato offre una buona visibilità per un funzionamento efficiente. Gamma di pavimentazione estendibile standard di 3,0 m – 7,65 m (9' 10" – 25').

Peso

Peso standard 7495.0 libbre 3400.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza massima di pavimentazione 25.0 ft 7.65 m Less
Gamma dell'altezza dell'espansore Da -20 mm a +50 mm Da -20 mm a +50 mm Less
Gamma di pavimentazione standard 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6"') 3,0 - 6,0 m (9' 10" - 19' 6"') Less
Gamma di velocità della piastra vibrante 0-3.000 giri/min 0-3.000 giri/min Less
Intervallo della corona Da -4% a +10% Da -4% a +10% Less
Massima profondità di pavimentazione 12.0 poll. 305.0 mm Less
Gamma dell'inclinazione dell'espansore Da -3% a +10% Da -3% a +10% Less
Tempo di riscaldamento - Larghezza massima 25 minuti 25 minuti Less
Tempo di riscaldamento - Larghezza standard 15 minuti 15 minuti Less

Dimensioni

Larghezza della piastra di rasatura - dal lato anteriore a quello posteriore 16.0 poll. 407.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Cancelli finali chiusi 9.85 poll. 3000.0 mm Less
Lunghezza di trasporto - Trattore e rasatore 22.6 ft 6910.0 mm Less

Riscaldamento rapido

Il generatore da 70 kW integrato nel trattore, in combinazione con il sistema di riscaldamento del rasatore a tecnologia avanzata, garantisce una distribuzione del calore rapida e uniforme. Il tempo di riscaldamento di 15 minuti su larghezze standard consente maggiore produzione giornaliera e minor consumo di combustibile grazie a un tempo di attesa minore delle piastre di rasatura prima di raggiungere la temperatura predefinita. Per le larghezze massime, il riscaldamento delle piastre di rasatura avviene in 25 minuti.

Monitoraggio esclusivo

L'esclusivo sistema del generatore controlla gli elementi riscaldanti per condizioni di guasto, al fine di pianificare le attività di manutenzione programmata. Inoltre, il monitoraggio della temperatura delle aree di riscaldamento consente il riscaldamento continuo anche in caso di guasto al sensore e se sui display LCD vengono visualizzati gli indicatori di allarme.

Maggiore controllo

Gli espansori sono dotati di 2 gamme di velocità e controllo proporzionale per prestazioni migliori intorno agli ostacoli. I comandi pensili situati sugli espansori consentono agli operatori di eseguire le funzioni a distanza. La regolazione del rapporto del convogliatore può essere eseguita dal pannello di controllo del rasatore quando si utilizza il sistema di alimentazione a 2 sensori per conservare l'altezza del materiale ottimale davanti al rasatore.

Sistema di livellamento Cat Grade Control integrato

Il sistema Cat Grade Control integrato in fabbrica consente il funzionamento sia tramite le console del trattore che del rasatore. La modalità di visualizzazione con schermata doppia consente agli operatori di lavorare da un solo lato o da ciascun lato del rasatore. Ciò è particolarmente utile durante la formazione di nuovi operatori e quando gli operatori sono impegnati in attività multiple nel cantiere.

Regolazione semplice

I comandi elettrici della corona, dell'inclinazione e dell'altezza consentono la regolazione in movimento alle larghezze standard e massima. Gli esclusivi registri delle piastre di rasatura del bordo di uscita e i telai lavorati a macchina del rasatore consentono l'ottimizzazione della durata della piastra e semplificano le procedure di livellamento.

Facilità di manutenzione, maggiore durata

Le console impermeabili e i display LCD garantiscono le massime prestazioni anche in condizioni avverse, gli interruttori della tastiera testati su 1 milione di cicli e i gusci vibranti a bagno d'olio garantiscono l'affidabilità a lungo termine. Gli elementi riscaldanti sono estraibili, per una maggiore facilità di sostituzione. Un design innovativo semplifica l'aggiunta di prolunghe durante l'impostazione per una pavimentazione a larghezza maggiore. Una sola persona può eseguire facilmente questa attività senza l'uso di dispositivi di sollevamento aggiuntivi.