Rasatore con barra compattatrice SE47 VT

Rasatore con barra compattatrice SE47 VT Rasatori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso standard
6724 lb
3050 kg
Larghezza di pavimentazione standard
2,4 - 4,68 m (7'10" - 15'4")
2,4 - 4,68 m (7'10" - 15'4")
Larghezza di pavimentazione massima
19.6 ft
6 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Versatilità dell'applicazione

Versatilità dell'applicazione

        
  • Le applicazioni comuni includono parcheggi, strade urbane e rurali,viali e autostrade
  •     
  • La gamma di pavimentazione estendibile standarddi 2,4 m - 4,7 m (7' 10" - 15' 4") assicura versatilità eprestazioniottimali quando si cambia la larghezza di pavimentazione.
  •     
  • La larghezza di trasporto di 3,0 m (9,8') viene mantenuta quando la macchina è dotata di estensioni da 225 mm (9") eparatie su ciascun lato
  •     
  • Le semplici estensioni imbullonate offrono una larghezza massima di pavimentazione di 6,0 m (19' 8")
  •     
  • L'altezza di posizionamento della passerella di 127 mm (5") consente una capacità di avviamento accurata in prossimità di cordoli e altri ostacoli
Regolazione facile

Regolazione facile

        
  • Le console operative del rasatore sono dotate di un regolatore dell'altezza della miscela per le coclee checonsentedi modificare il flusso di materiale. Se la macchina è dotata di Cat® Grade Control, la regolazione del rapporto del convogliatore (o dell'altezza del materiale del convogliatore) può essere eseguita tramite il display
  •     
  • Le regolazioni dell'altezza della coclea e del punto di traino offrono opzioni di configurazione versatili per l'operatore del rasatore
  •     
  • I comandi motorizzati per la corona del rasatore disponibili a richiesta consentono agli operatori di gestire rapidamente i profili del manto stradale
  •     
  • La regolazione della velocità della barra compattatrice ècompatibile con il quadrante multifunzione per il controllo dell'altezza della miscela, della velocità della barra compattatrice e della velocità di vibrazione; la regolazione della velocità della barra compattatrice consente di modificare l'angolo di attacco ed eliminare le linee di transizione tra il rasatore principale e gli estensori
  •     
  • Le paratie motorizzate disponibili a richiesta si adattano facilmente allevariazioni della profondità di pavimentazione
Flusso di materiale regolare

Flusso di materiale regolare

        
  • Le profondità della piastra di rasatura di 324 mm (12,8") siasulla struttura principale sia sugli estensori offrono stabilità e una buona consistenza del manto stradale
  •     
  • La camera della coclea di dimensioni proporzionali e gli estensori montati posteriormente sono progettati per assicurare un flusso di materiale regolare per una qualità uniforme del manto stradale
  •     
  • Il comando proporzionale degli estensorigarantisceuna regolazione agevole quando si passa da una larghezza di pavimentazione a un'altra
  •     
  • Le console operative del rasatore sono dotate di un regolatore dell'altezza della miscela per le coclee, consentendo di modificare il flusso di materiale
  •     
  • L'opzione con paratia riscaldata contribuisce a impedire che il materiale si appiccichi in modo da avere profili del tagliente migliori e una migliore corrispondenza tra i giunti
Distribuzione rapida e uniforme del calore

Distribuzione rapida e uniforme del calore

        
  • Il generatore montato sul trattore con azionamento a cinghia consente il riscaldamento veloce delle piastre di rasatura per avviamenti rapidi
  •     
  • Il sistema di riscaldamento elettrico con monitoraggio delle aree mantiene l'operatore informatoper assicurare una distribuzione uniforme del calore e una consistenza omogenea dell'asfalto, permettendo al contempo di continuare il riscaldamento anche in caso di guasto di un sensore di temperatura
Cat® Grade Control a richiesta

Cat® Grade Control a richiesta

        
  • Cat Grade Control è un sistema di livellamento integrato in fabbrica che aiuta a rimuovere le irregolarità della superficie e controlla lo spessore del manto stradale, garantendo una maggiore produzione, costi di esercizio ridotti e maggiori ricavi
  •     
  • Sistema intuitivo con display testuali, modalità con schermata doppia e sensore di selezione in movimento
  •     
  • Il comando preciso è dotato di una taratura automatica a 10 punti per unamedia reale con 5 trasduttori in ogni sensore ultrasonico e di una funzione di raccordo trasversale che mantiene i requisiti dipendenza in modo più uniforme quando si modifica l'elevazione
  •     
  • I display testuali sono disponibili con opzioni in diverse lingue per servire i mercati regionali
Kit di riparazione e manutenzione

Kit di riparazione e manutenzione

        
  • I kit di manutenzione e riparazione di asfaltatrici e rasatori includono tutti i ricambi necessari per completare riparazioni specifiche
  •     
  • I ricambi originali Cat sono prodotti secondo caratteristiche tecniche precise e progettati per prestazioni ottimali e tempi di utilizzo massimi
  •     
  • I kit di riparazione sono identificati da un unico codice per rendere più semplice la procedura di organizzazione
  •     
  • Alcuni kit possono essere confezionati dal concessionario per acquistial dettaglio o tramite l'officina del concessionario

Caratteristiche tecniche di Rasatore con barra compattatrice SE47 VT

Peso standard 6724 lb 3050 kg
Larghezza di pavimentazione standard 2,4 - 4,68 m (7'10" - 15'4") 2,4 - 4,68 m (7'10" - 15'4")
Larghezza di pavimentazione massima 19.6 ft 6 m
Gamma di velocità della barra compattatrice 500 - 1.800 giri/min 500 - 1.800 giri/min
Gamma di velocità della piastra vibrante Da 0 a 3.000 giri/min Da 0 a 3.000 giri/min
Massima profondità di pavimentazione 12 in 300 m
Intervallo della corona Da -2% a +5% per ogni lato Da -2% a +5% per ogni lato
Gamma dell'altezza dell'estensore Da -5 mm a +15 mm Da -5 mm a +15 mm
Spessore delle piastre di rasatura 0.5 in 12.2 mm
Larghezza della piastra di rasatura - dal lato anteriore a quello posteriore 12.75 in 324 mm
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, con paratie 82 in 2091 mm
Lunghezza - Dal lato anteriore a quello posteriore, senza paratie 62 in 1583 mm

Rasatore con barra compattatrice SE47 VT Attrezzatura standard

Assistenza e manutenzione

  • Kit di riparazione e manutenzione

Sicurezza

  • Avvisatore - acustico

Erogazione del materiale

  • Corona
  • Paratia - manuale

Rasatore con barra compattatrice SE47 VT Attrezzatura a richiesta

Ambiente operativo

  • Tettoia
  • Visore - Display LCD

Tecnologia

  • Cat Grade Control
  • Controllo livello di base

Sicurezza

  • Luci su strada

Erogazione del materiale

  • Distanziale braccio di trasferimento
  • Paratia - motorizzata
  • Pacchetti estensione
  • Paratia riscaldata
  • Pattino_arresto
  • Pattino_bordo della lama
  • Pattino - tagliente di sicurezza
  • Larghezza - pattino

Scopri il confronto tra Rasatore con barra compattatrice SE47 VT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rasatore SE47 VT

Rasatore SE47 VT

Rasatore SE47 VT

Rasatore SE47 VT

Rasatore SE47 VT

Rasatore SE47 VT
Rasatore SE47 VT
Rasatore SE47 VT
Rasatore SE47 VT
Rasatore SE47 VT

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema Cat® Grade and Slope è progettato per rimuovere le irregolarità dalle superfici pavimentate. Il sistema è dotato di sensori per controllare l'elevazione e la pendenza. Questi sensori possono funzionare singolarmente o insieme per eseguire regolazioni di elevazione o pendenza trasversale automatiche e mantenere i valori prefissati. Le travi di media dotate di sensori multipli offrono un'area di media più lunga per aiutare la rimozione delle irregolarità per transizioni più uniformi.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Rasatore con barra compattatrice SE47 VT

Visualizza più offerte