AS3173

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dotato di prolunghe idrauliche a larghezza singola e con sistema di riscaldamento a GPL o elettrico, il rasatore aumenta la produttività e riduce i costi di esercizio.

Caratteristiche tecniche

Supporto espansore Montaggio posteriore Montaggio posteriore Less
Tipo di rasatore Con vibrazione Con vibrazione Less

Pesi

Peso con riscaldamento elettrico 2932.0 lb 1330.0 kg Less
Peso con riscaldamento GPL 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Specifiche operative

Range larghezza di pavimentazione standard 1,7–3,20 m (5,6–10,5 piedi) 1,7–3,20 m (5,6–10,5 piedi) Less
Larghezza massima di pavimentazione 13.12 ft 4.0 m Less
Regolazione corona Da +4,5% a -2,5% Da +4,5% a -2,5% Less
Impianto di riscaldamento Elettrico, GPL Elettrico, GPL Less
Frequenza massima di vibrazione 3.400 vpm 3.400 vpm Less
Larghezza minima di pavimentazione 2.13 ft 0.65 m Less

Dimensioni

Altezza 5.1 ft 1.55 m Less
Lunghezza, dal lato anteriore a quello posteriore, con cancelli finali 5.58 ft 1.7 m Less
Lunghezza, dal lato anteriore a quello posteriore, senza cancelli finali 3.28 ft 1.0 m Less
Larghezza minima, con cancelli finali 5.68 ft 1.73 m Less
Larghezza minima, senza cancelli finali 5.48 ft 1.67 m Less
Spessore piastre di rasatura 0.39 in 10.0 mm Less
Larghezza piastre di rasatura, dal lato anteriore a quello posteriore, rasatore principale 10.0 in 265.0 mm Less

Rasatore AS3173

Il rasatore è dotato di prolunghe idrauliche ed è disponibile con sistema vibrante a frequenza variabile, con riscaldamento a GPL o elettrico. Le console del rasatore comprendono i comandi di alimentazione del materiale per un agevole uso da terra.


Sistema vibrante

Si inserisce automaticamente quando la AP300 avanza seguendo una rampa prefissata. Il rasatore AS3173 è dotato di sistema di accensione elettronica e di regolazione automatica della temperatura, indipendente per la parte fissa e per ciascun allargatore.


Sistema di riscaldamento a GPL

Il sistema offre bruciatori ad alta efficienza e un comando della temperatura termostatico ottimale.


Sistema di riscaldamento elettrico

Il sistema prevede un generatore montato sulla motrice, elementi riscaldanti sostituibili e comandi intuitivi per un ambiente più pulito. Tra le caratteristiche e i vantaggi: funzionamento semplice, tempi di riscaldamento rapidi, elementi riscaldanti multizona e comando termostatico di tutte le piastre di rasatura. La centralina di riscaldamento del rasatore, per impieghi gravosi e con capacità di autodiagnosi, è posizionata nella parte posteriore della macchina per un agevole uso da parte del personale a terra.


Servomeccanismo del rasatore

Il rasatore AS3173 è dotato di un particolare servomeccanismo, un dispositivo elettroidraulico che gli permette di mantenere una pressione costante sulla miscela bituminosa, indipendentemente dalla portata e dalla larghezza di stesa.