Motore Cat C4.4 ACERT
Il motore Cat C4.4 fornisce 129 kW (173 hp) ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage IV.
Modalità Eco
La modalità Eco utilizza un regime motore di 1.650 giri/min e riduce il consumo di combustibile fino al 5% rispetto alle asfaltatrici Cat Serie E, riducendo ulteriormente i livelli di rumorosità.
Controllo automatico del regime motore
Se attivato, il regime motore viene ridotto al regime minimo di 1.000 giri/min quando la leva di propulsione viene spostata nella posizione di folle o a 1.300 giri/min quando il riscaldamento del rasatore è attivo.
Modalità Eco avanzata
L'attivazione simultanea della modalità Eco e del controllo automatico del regime motore modificano il regime del motore in base ai fattori di carico. Quando attivato, il motore funziona a 1.650 giri/min durante la pavimentazione. Se viene superata la soglia di potenza superiore, il regime motore aumenta fino a 2.200 giri/min e rimane a questo livello fino a quando la richiesta non scende al di sotto della soglia per almeno 30 secondi, garantendo prestazioni affidabili.
Riscaldamento silenzioso
La modalità di riscaldamento silenzioso funziona a un regime motore di 1.300 giri/min e fornisce il riscaldamento in meno di 15 minuti.
Riscaldamento rapido
La modalità di riscaldamento rapido offre un tempo di riscaldamento inferiore a 35 minuti, se in dotazione con l'opzione di pavimentazione ad ampia stesa. Il riscaldamento rapido non risulta più veloce rispetto al riscaldamento silenzioso quando il rasatore è impostato a larghezze standard ampliabili.
Intervalli di temperatura
Tre opzioni di riscaldamento preimpostate offrono un'ampia gamma di temperatura per varie miscele: la gamma bassa corrisponde a 110 °C o 230 °F, la gamma media corrisponde a 130 °C o 266 °F e la gamma alta corrisponde a 160 °C o 320 °F.
Migliore visibilità, comfort eccezionale
Le due postazioni di guida indipendenti possono estendersi oltre il telaio per una buona visibilità panoramica in tutte le direzioni. Il sistema di raffreddamento montato sulla parte anteriore con profilo ribassato migliora la visuale nella parte antistante mentre il complessivo coclea riprogettato ottimizza la visibilità sull'altezza del materiale davanti al rasatore. L'opzione sedile riscaldato, le posizioni multiple di regolazione del sedile e le console inclinabili in base alle esigenze dell'operatore ne garantiscono il massimo comfort durante l'intera giornata di lavoro. Il sistema di raffreddamento montato in alto indirizza i fumi, l'aria calda e la rumorosità della ventola lontano dalla cabina per un ambiente di lavoro più silenzioso e fresco.
Gestione dei fumi
L'esclusivo sistema di ventilazione aspira i fumi dal tunnel del convogliatore e dalla camera della coclea e li rilascia lontano dall'operatore per creare un ambiente di lavoro più confortevole.
Funzionamento a tocco singolo
Le funzioni a tocco singolo per il sistema di alimentazione a completamento automatico, l'attivazione del sistema di alimentazione e il comando della tramoggia consentono agli operatori di focalizzarsi sugli scambi dei dumper e altri compiti per una maggiore efficienza.
Tecnologia semplice
La tecnologia aiuta gli operatori. I simboli intuitivi e la grafica di grandi dimensioni semplificano l'utilizzo della macchina, mentre il display LCD interattivo con touchscreen accede all'attivazione del generatore, al controllo della temperatura del rasatore e alla regolazione dell'altezza della miscela, aumentando l'efficienza.
Sistema di alimentazione a completamento automatico
Il sistema di alimentazione a completamento automatico semplifica gli avviamenti alternando i convogliatori e le coclee fino a quando l'altezza non raggiunge il set-point del sensore, eliminando l'attivazione manuale e il monitoraggio costante.
Sistema di alimentazione a tocco singolo
Le due coclee e i due convogliatori possono essere attivati in modo automatico tramite un unico interruttore, semplificando la configurazione. Ogni coclea e convogliatore possono essere messi in funzione in modo indipendente secondo necessità.
Controllo della tramoggia con sistema one touch
Le paratie della tramoggia e il grembiale idraulico possono essere ripiegati tramite tocco singolo e rilascio. Il sistema può essere personalizzato per attivare, insieme o in modo indipendente, le paratie sinistra o destra e il grembiale anteriore idraulico.
Modalità di riscaldamento e pulizia
Questa funzione aziona a bassa velocità le coclee, i convogliatori e le barre compattatrici (se in dotazione) e consente l'applicazione di agenti distaccanti per impedire l'accumulo di materiale.
Regolazione dell'altezza della miscela
La regolazione dell'altezza della miscela davanti al rasatore può essere modificata tramite display LCD del trattore per garantire una maggiore versatilità secondo necessità.
Prolunghe idrauliche del telaio principale
Le prolunghe idrauliche del telaio principale da 457 mm (18 in), disponibili a richiesta, vengono fissate al gruppo coclea e assicurano un flusso di materiale regolare in uscita verso gli espansori. Essi si ritraggono con le prolunghe del rasatore quando vengono ridotte le larghezze di stesa.
Opzioni multiple del sensore di alimentazione
Il sistema di alimentazione può essere personalizzato per funzionare automaticamente con 0, 2 o 4 sensori di alimentazione. Per la pavimentazione senza sensori a causa di un guasto, è sufficiente impostare il sistema di alimentazione sulla modalità automatica e regolare l'impostazione dell'altezza della miscela senza dover attivare e disattivare manualmente l'interruttore come richiesto sui modelli precedenti.
Manutenzione semplificata
Le piastre senza hardware semplificano la sostituzione e la bulloneria di montaggio del lato inferiore per le protezioni della catena elimina l'usura dei bulloni e del materiale di rasatura per una manutenzione più semplice.
Prestazioni
Il carro Mobil-Trac riduce al minimo il movimento del punto di aggancio. I carrelli anteriore e posteriore avanzano sugli ostacoli, mantenendo l'aderenza al suolo. L'opzione della cinghia liscia è ideale per materiali base morbidi e manti appena stesi. Il design della costola eccelle nelle condizioni scarse di pavimentazione/trasporto.
Durata
Gli accumulatori con autotensionamento, i blocchi di guida centrali e i cavi robusti rinforzati internamente garantiscono una lunga durata. I componenti sono rivestiti in gomma per spandere l'asfalto e impedire accumuli.
Tecnologia di riscaldamento del rasatore
L'esclusivo sistema di monitoraggio delle aree permette di continuare il riscaldamento anche in caso di guasto di un sensore di temperatura. Il sistema controlla anche gli elementi riscaldanti rilevando le condizioni di guasto ed elimina le sostituzioni superflue.
Regolazione facile
La funzione di regolazione dei rapporti del sistema di alimentazione del rasatore garantisce la versatilità. La regolazione della potenza standard per l'altezza dell'espansore, la pendenza e la corona consente la regolazione in movimento alle larghezze di pavimentazione standard e massima.
Controllo espansore proporzionale a due velocità
L'esclusivo controllo espansore proporzionale a due velocità garantisce una velocità più bassa per un controllo preciso in prossimità degli ostacoli e una reazione rapida durante l'estensione delle larghezze di pavimentazione.
Sostituzione semplice
Gli elementi riscaldanti scorrono verso l'esterno affinché sia più semplice sostituirli, senza richiedere la rimozione delle piastre di rasatura. I telai del rasatore lavorati a macchina semplificano la sostituzione e il livellamento della piastra.
Opzione rasatore con barra compattatrice
I rasatori dotati di barra compattatrice aumentano la densità man mano che trasporta il materiale sotto le piastre di rasatura. Le tre impostazioni di corsa da 2, 4 e 7 mm e la velocità variabile della barra compattatrice da 700 a 1.800 giri/min offrono versatilità.
Opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza di stesa
Gli esclusivi comandi motorizzati semplificano la regolazione su tutta la larghezza di pavimentazione per una migliore consistenza e qualità. Un design innovativo sfrutta la pendenza dell'espansore per collegare le opzioni di pavimentazione ad ampia larghezza di stesa, eliminando la necessità di altri dispositivi di sollevamento.
Facilità d'uso
Le vibrofinitrici della serie F consentono l'azionamento del Cat Grade Control da una qualsiasi delle due console di rasatura o del trattore. È possibile configurare la modalità a doppia schermata per monitorare ogni lato del rasatore, consentendo il funzionamento a una singola persona.
Controllo preciso
Una maggiore accuratezza ottimizza l'uso della miscela e consente di risparmiare denaro. Media reale con sensori a ultrasuoni che utilizzano 5 trasduttori, 2 valori vengono ignorati e 3 valori vengono utilizzati per il calcolo della media. La taratura automatica a 10 punti elimina le regolazioni eccessive/insufficienti da ogni singolo punto di taratura. Raccordo trasversale, mantiene l'inclinazione e l'elevazione tramite le regolazioni dell'altezza. Il raggio a ultrasuoni di calcolo della media reale da 9 m (30 piedi) modifica il movimento del punto di aggancio di 1/3 della differenza totale di livellamento.
Altamente affidabile
I display impermeabili, i componenti installati in fabbrica e la disposizione coerente offrono prestazioni elevate. I componenti sigillati sopportano calore, umidità e vibrazioni, e i sensori di temperatura integrati garantiscono una migliore affidabilità rispetto ai sensori applicati esternamente.