AP600D

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Alte prestazioni e comfort dell'operatore rendono la AP600D la scelta ideale. Il modello AP600D eccelle in un'ampia gamma di applicazioni, dai lavori commerciali di routine alle più impegnative operazioni su autostrade.

Pesi

Peso operativo massimo 40124.0 libbre 18200.0 null Less

Specifiche operative

Larghezza di pavimentazione standard 2,55–5,0 m (8,17–16,40 piedi) 2,55–5,0 m (8,17–16,40 piedi) Less
Capacità tramoggia 230.0 ft³ 6.5 m³ Less
Larghezza di stesa minima 6.0 ft 1.83 m Less
Larghezza di stesa massima 26.25 ft 8.0 m Less
Altezza di scarico dumper 21.5 poll. 545.0 mm Less
Larghezza di entrata dumper 10.5 ft 3.2 m Less
Massima velocità di marcia 11.2 mile/h 18.0 km/h Less
Raggio di sterzata interno 4.66 ft 1.4 m Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore a barre compattatrici 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
Velocità massima di pavimentazione con rasatore vibrante 255.0 ft/min 78.0 m/min Less

Motore

Potenza lorda 174.0 mm H2O 129.0 kg/mm Less
Modello motore Cat C6.6 con ACERT Cat C6.6 con ACERT Less

Dimensioni

Altezza di trasporto 9.25 ft 2.82 m Less
Altezza massima 12.58 ft 3.84 m Less
Larghezza di trasporto, tramogge sollevate, sportelli finali del rasatore montati 8.67 ft 2.72 m Less
Larghezza di trasporto, tramogge sollevate, sportelli finali del rasatore smontati 8.17 ft 2.5 m Less
Larghezza operativa del trattore 10.83 ft 3.31 m Less
Lunghezza con rullo di spinta e rasatore di dimensioni massime 22.3 ft 6.8 m Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 77.0 gal (US) 291.0 l Less

Sistema di raffreddamento ad alta capacità

Sistema di raffreddamento ad alta capacità

Sistema di raffreddamento ad alta capacità

Comfort operatore, per un ambiente produttivo

Comfort operatore, per un ambiente produttivo

Comfort operatore, per un ambiente produttivo

Display Advisor per un funzionamento semplificato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Carro gommato

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Sistema di movimentazione materiali indipendente per lavorare a mani libere

Potenza e silenziosità assicurate grazie al generatore

Potenza e silenziosità assicurate grazie al generatore

Potenza e silenziosità assicurate grazie al generatore

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

L'assistenza offerta dai dealer Caterpillar è senza pari nel settore

L'assistenza offerta dai dealer Caterpillar è senza pari nel settore

L'assistenza offerta dai dealer Caterpillar è senza pari nel settore

L'assistenza offerta dai dealer Caterpillar è senza pari nel settore

AP600DAttrezzatura a richiesta

Opzioni motrice
  • Trazione integrale
  • Prolunghe per coclea e telaio principale
  • Quadro elettrico ausiliario
  • Pedali di decelerazione
  • Trazione ruote anteriori
  • Generatore (azionamento a cinghia o idraulico)
  • Rulli oscillanti
  • Grembiale tramogge a chiusura elettrica
  • Sensore di alimentazione a palette (proporzionale)
  • Sensore di alimentazione a ultrasuoni (proporzionale)
  • Sistema di guida
  • Pneumatici (per terreni sabbiosi o radiali)
  • Gancio di traino per dumper
  • Tettoia
  • Kit rapido
  • Sistema di ventilazione
  • Faro rotante
  • Sistema di lavaggio (versione ecocompatibile inclusa)

Comandi e riferimenti del livellamento
  • Livellatore automatico trasversale e longitudinale
  • Sensore di livellamento trasversale senza contatto
  • Sensore di livellamento trasversale con contatto
  • Livellatore esterno, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')
  • Livellatore interno
  • Riferimento di livello mobile
  • Livellatore anteriore-posteriore
  • Raggio a ultrasuoni di calcolo della media
  • Pattino rigido, 9,15 m (30') e 12,2 m (40')