Motore
Potenza - netta | 70 CV 52 kW |
La terna 428 Cat® offre un motore C3.6 Stage V, un maggiore comfort per l'operatore, prestazioni di sollevamento più elevate, un'opzione di trasmissione powershift, display interattivi, un braccio tipo escavatore, idraulica potente ed efficiente, modalità di gestione della potenza e Product Link™.
Risparmiate fino al 10% di carburante grazie al motore Cat, progettato per soddisfare i più recenti standard sulle emissioni.
Lavorate con comfort grazie ai comandi elettroidraulici ergonomici montati sul sedile. Sono progettati per assicurare maggiore controllo su ogni movimento.
Utilizzate il display per impostare le vostre preferenze dell'operatore personali, in modo da poter lavorare sempre secondo le vostre esigenze.
Potenza - netta | 70 CV 52 kW |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349n | 52 kW/70 hp 52 kW/70 hp |
Foro | 3.86 pollici 98 mm |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 | 51 kW/70 hp 51 kW/70 hp |
Motore | C3.6 da 55 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 55 kW elettronico con turbocompressore e intercooler |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 | 56 kW/76 hp 56 kW/76 hp |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 | 55 kW/75 hp 55 kW/75 hp |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. |
Coppia netta - SAE J1349 | 308 lb/ft 418 N·m |
Riserva di coppia (netta) | 86% a 1.200 giri/min 86% a 1.200 giri/min |
Nota (2) | Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 | 63 kW/86 hp 63 kW/86 hp |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. |
Riserva di coppia (netta) | 43% a 1.500 giri/min 43% a 1.500 giri/min |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 | 71 kW/97 hp 71 kW/97 hp |
Coppia netta - SAE J1349 | 291 lb/ft 395 N·m |
Motore | C3.6 da 70 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 70 kW elettronico con turbocompressore e intercooler |
Nota (2) | Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 | 70 kW/95 hp 70 kW/95 hp |
Foro | 3.86 pollici 98 mm |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349n | 64 kW/86 hp 64 kW/86 hp |
Coppia netta - SAE J1349 | 322 lb/ft 436 N·m |
Riserva di coppia (netta) | 41% a 1.500 giri/min 41% a 1.500 giri/min |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 | 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp |
Motore | C3.6 da 74,5 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 74,5 kW elettronico con turbocompressore e intercooler |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349n | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Nota (2) | Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Alesaggio | 3.86 pollici 98 mm |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 | 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp |
Retromarcia - 4ª | 23 mi/h 37 km/h |
Retromarcia - 2ª | 5.7 mi/h 9.2 km/h |
Retromarcia - 1ª | 3.5 mi/h 5.6 km/h |
Marcia avanti - 4ª | 23 mi/h 37 km/h |
Marcia avanti - 2ª | 5.7 mi/h 9.2 km/h |
Marcia avanti - 3ª | 13 mi/h 21 km/h |
Retromarcia - 3ª | 13 mi/h 21 km/h |
Marcia avanti - 1ª | 3.5 mi/h 5.6 km/h |
Retromarcia - 3ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Retromarcia - 1ª | 3.7 mi/h 5.9 km/h |
Marcia avanti - 4ª | 24.9 mi/h 40 km/h |
Marcia avanti - 2ª | 5.9 mi/h 9.5 km/h |
Marcia avanti - 3ª | 12.4 mi/h 20 km/h |
Retromarcia - 2ª | 7.7 mi/h 12.4 km/h |
Marcia avanti - 1ª | 3.7 mi/h 5.9 km/h |
Retromarcia - 3ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Retromarcia - 1ª | 3.7 mi/h 5.9 km/h |
Marcia avanti - 3ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Marcia avanti - 6ª | 24.9 mi/h 40 km/h |
Marcia avanti - 1ª | 3.7 mi/h 5.9 km/h |
Retromarcia - 2ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Marcia avanti - 5ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Marcia avanti - 4ª | 12.4 mi/h 20 km/h |
Marcia avanti - 2ª | 5.9 mi/h 9.5 km/h |
Assale posteriore - Statico | 28660 lb 13000 kg |
Assale anteriore (AWD) - Statico | 26455 lb 12000 kg |
Assale anteriore, (AWD) - Dinamico | 13228 lb 6000 kg |
Assale posteriore - Dinamico | 15432 lb 7000 kg |
Peso operativo - Nominale | 17926 lb 8131 kg |
Peso operativo - Massimo | 24251 lb 11000 kg |
Avambraccio telescopico - Contrappeso anteriore escluso | 459 lb 208 kg |
Contrappesi - Massimi | 1069 lb 485 kg |
Climatizzazione | 99 lb 45 kg |
Contrappesi - Base | 254 lb 115 kg |
Controllo dell'assetto | 33 lb 15 kg |
Caricatore, IT con attacco rapido | 408 lb 185 kg |
Peso operativo - Capacità struttura ROPS - Massimo | 24251 lb 11000 kg |
Trasmissione Autoshift | 212 lb 96 kg |
Contrappesi - Sovrapposti, uno | 551 lb 250 kg |
Benna MP (1,03 m³/1,3 yd³) - Con forche pieghevoli | 1896 lb 860 kg |
Cabina - Struttura ROPS/FOPS | Standard Standard |
Peso lordo totale da non superare | 24251 lb 11000 kg |
Peso operativo (stimato) (55 kW/74 hp) | 17926 lb 8131 kg |
Benna MP (1,03 m³/1,3 yd³) - Senza forche pieghevoli | 1486 lb 674 kg |
Nota | Configurazione della macchina: motore HRC standard, escavatore con avambraccio standard, cabina standard con A/C, trasmissione standard a trazione integrale, benna del caricatore MP da 1,03 m3, benna escavatore per impiego standard da 600 mm, pneumatici da 340/80-18 e 440/80-28, nessun contrappeso, operatore da 80 kg e serbatoio del combustibile pieno. Configurazione della macchina: motore HRC standard, escavatore con avambraccio standard, cabina standard con A/C, trasmissione standard a trazione integrale, benna del caricatore MP da 1,03 m3, benna escavatore per impiego standard da 600 mm, pneumatici da 340/80-18 e 440/80-28, nessun contrappeso, operatore da 80 kg e serbatoio del combustibile pieno. |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - AWD - GP | 1014 lb 460 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - AWD - MP | 0 lb 0 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - AWD - MP | 0 lb 0 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - AWD - GP | 254 lb 115 kg |
Peso operativo (stimato) (70 kW/94 hp) | 1809 lb 8206 kg |
Assale posteriore | 4.2 gal (US) 16 l |
Assale posteriore - Trasmissione epicicloidale | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Serbatoio idraulico | 11.1 gal (US) 42 l |
Assale anteriore (AWD) | 2.9 gal (US) 11 l |
Olio motore - Con filtro | 2.4 gal (US) 9 l |
Trasmissione - Power Shuttle - AWD | 4.8 gal (US) 18 l |
Impianto idraulico | 25.1 gal (US) 95 l |
Serbatoio del combustibile | 42.3 gal (US) 160 l |
Sistema di raffreddamento, A/C | 4.8 gal (US) 18 l |
DEF (Diesel Exhaust Fluid) | 5 gal (US) 19 l |
Assale anteriore (AWD) - Trasmissione epicicloidale | 0.2 gal (US) 0.7 l |
Trasmissione - Power Shuttle - 2WD | 4.8 gal (US) 18 l |
Trasmissione (powershift) - AWD | 5 gal (US) 19 l |
Pressione impianto - caricatore | 3626 psi 250 bar |
Pressione impianto - Retroescavatore | 3626 psi 250 bar |
Capacità della pompa a 2.200 giri/min | 42.3 gal/min 160 l/min |
Tipo | Centro chiuso Centro chiuso |
Tipo di pompa | A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile |
Raggio di sterzata - AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno delle ruote anteriori | 26.9 ft 8.205 m |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Corsa | 4.2 pollici 106 mm |
Raggio di sterzata - (ruota interna non frenata) - All'esterno della benna del caricatore più larga | 35.3 ft 10.745 m |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Alesaggio | 2.6 pollici 65 mm |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Diametro stelo | 1.6 pollici 40 mm |
Tipo | Ruote anteriori Ruote anteriori |
Servosterzo | Idrostatico Idrostatico |
Nota | Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28. Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28. |