VALVOLE PER LA RIPARTIZIONE DEL FLUSSO
Gestiscono attivamente il flusso di olio tra ciascuna funzione della macchina. Quando l'operatore richiede più operazioni contemporaneamente, la macchina risponde in modo tale da consentire un funzionamento uniforme e senza sforzo.
POMPA A PISTONI A CILINDRATA VARIABILE
Una pompa a pistoni a cilindrata variabile ad alta capacità consente il perfetto abbinamento tra potenza e richiesta dell'operatore, erogando potenza quando necessario e contribuendo al risparmio di combustibile.
MAGGIOR COMFORT E CONTROLLO
Con i comandi elettroidraulici, l'operatore può personalizzare la velocità e la reattività dell'idraulica posteriore per avere il massimo controllo. Questo, insieme al dispositivo di modifica della configurazione, può essere gestito attraverso lo schermo del display. Il flusso ausiliario regolabile può anche essere regolato attraverso lo schermo del display consentendo all'operatore di abbinare perfettamente macchina e attrezzatura.
LEVERISMO A ELEVATA ROTAZIONE
Il leverismo della terna Cat assicura 205 gradi di rotazione della benna, il valore più elevato del settore. Questa costruzione favorisce la ritenuta del materiale durante le operazioni di carico del dumper e di scavo su pareti verticali. Assicura prestazioni ed efficienza superiori grazie alla capacità di svolgere più lavoro con meno movimento.
BRACCIO STILE ESCAVATORE
Che si tratti di operazioni di carico di dumper a distanza ravvicinata o di scavo al di là di ostacoli, l'iconico braccio stile escavatore è in grado di gestire con facilità anche i lavori più impegnativi. Combinando versatilità, forze di strappo elevate, controllabilità e un potente impianto idraulico, la terna 432 è in grado di raggiungere elevati livelli di produttività con il minimo sforzo. Il braccio presenta un design stretto che assicura la massima visibilità sull'attrezzatura e il terreno. L'escavatore può essere dotato a scelta di un braccio da 4,3 m o 4,9 m.
DISPOSITIVO DI AMMORTIZZAZIONE ROTAZIONE CAT
Il dispositivo di ammortizzazione rotazione Cat di serie rende omogenea la funzione di rotazione della terna al ritorno nel fossato. Gli operatori apprezzeranno immediatamente la capacità di allineare il bordo della benna alla parete del fossato più velocemente e con maggiore controllo
TELAIO A SPOSTAMENTO LATERALE
Il telaio a spostamento laterale è dotato di morsetti di blocco esterni che non devono essere smontati per la manutenzione. Il telaio è una struttura solida dotata di protezione E-Coat che impedisce l'accumulo di materiale sul telaio stesso, riducendo il rischio di ruggine e prolungando la vita utile del telaio.
AVAMBRACCIO TELESCOPICO
L'avambraccio telescopico viene fornito a richiesta ed è ideale per i lavori che richiedono la massima versatilità. Aumentando la profondità di scavo e lo sbraccio di 922 mm, la macchina non deve essere continuamente riposizionata, pertanto si aumenta la produttività e si recano meno danni al cantiere. Il design con sezione interna scorrevole contribuisce a mantenere le piastre di usura il più possibile prive di sporcizia e, di conseguenza, a estendere gli intervalli di regolazione e sostituzione. Le tubazioni ausiliarie per l'azionamento delle attrezzature idrauliche sono state disposte in modo da essere sempre protette da eventuali danni durante lo scavo di trincee molto strette.
SPOSTAMENTO LATERALE MOTORIZZATO (A RICHIESTA)
Disponibile a richiesta dalla fabbrica o come kit montato dal dealer, lo spostamento laterale motorizzato fornisce un servizio idraulico per consentire all'operatore di posizionare con facilità la terna lungo l'intera larghezza del telaio a spostamento laterale. Ideale per l'uso in aree con spazio ridotto e nelle applicazioni per uso pubblico, quali gas, elettricità e telecomunicazioni.
MOTORE C3.6
Il motore Cat C3.6, conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V, riduce i costi di proprietà ed esercizio assicurando le stesse prestazioni e la stessa potenza del motore C4.4. Il post-trattamento è una soluzione compatta che non richiede manutenzione di DOC, SCR e DPF. Il modello Cat C3.6 è un motore diesel a iniezione diretta con ciclo a quattro tempi e quattro cilindri in linea con turbocompressore. La capacità di avviamento a freddo fino a -25 ˚C viene fornita di serie con un pacchetto per avviamento a freddo a richiesta per consentire avviamenti della macchina fino a -47 ˚C. Questo motore dispone di un motorino di avviamento a 12 volt con una batteria 750 CCA che non richiede manutenzione. Rispetto al motore C4.4 questo motore consente di risparmiare il 10% di combustibile, in base all'operazione e alla configurazione della macchina.
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA POTENZA
Sono disponibili tre modalità di gestione della potenza: Eco, Standard e Standard Plus. A seconda delle esigenze a livello di impiego o prestazioni, l'operatore può selezionare la modalità che offre risultati ottimali. La modalità Eco limita sia la portata della pompa sia la velocità del motore assicurando una maggiore efficienza dei consumi, mentre la modalità Standard Plus assicura la portata della pompa e la velocità del motore massime, assicurando prestazioni e potenza superiori laddove necessario.
TRASMISSIONI
La terna 432 viene fornita di serie con una trasmissione powershift a 4 velocità. Grazie a una leva di comando direzionale, che sostituisce la leva montata sul pianale, la macchina assicura maggior comfort all'operatore che quindi sarà meno soggetto ad affaticamento. La trasmissione con cambio automatico 6 velocità è disponibile a richiesta per assicurare maggiore efficienza con la certezza che venga selezionata sempre la marcia corretta. Il convertitore di coppia con blocco è un'opzione ideale per coloro che circolano molto su strada che può ridurre i consumi di combustibile fino al 15% su strada, mantenendo la velocità di traslazione in salita.
ASSALI E BLOCCO DIFFERENZIALE
Gli assali per impieghi gravosi e il differenziale posteriore con blocco al 100% sono di serie sulle terne Cat. Gli assali assicurano lunga durata e una trazione eccellente sulle superfici irregolari. Poiché l'assale anteriore non richiede ingrassaggio quotidiano, si risparmia tempo e denaro, limitando al massimo i costi di proprietà ed esercizio. Il blocco differenziale migliora le prestazioni assicurando la massima trazione in tutte le condizioni.
SOLLEVAMENTO PARALLELO
I bracci del caricatore a sollevamento parallelo offrono un'ottima visibilità in avanti e autolivellamento, garantendo un'eccellente ritenzione del materiale durante i cicli di sollevamento e abbassamento.
CONTROLLO DELL'ASSETTO
Questa opzione fornisce alla pala maggiori sospensioni per migliorare il comfort dell'operatore e la produttività. Per spostarsi in cantiere e trasportare la macchina su strada, la funzione di controllo dell'assetto assicura maggiore stabilità per facilitare la guida e migliorare la ritenuta del materiale per rendere l'operatore ancora più efficiente.
RITORNO ALLO SCAVO
Ritorno allo scavo consente all'operatore di riportare la benna a un livello preimpostato, una funzione ottimale per cicli di lavoro ripetitivi, soprattutto quando si impiegano le forche. Quando non è necessaria, ad esempio nelle operazioni di livellamento con la benna della pala, la funzione Ritorno allo scavo può essere disattivata sul display.
ATTACCO RAPIDO IT
Questa opzione, montata in fabbrica o fornita come kit, assicura la versatilità necessaria per passare da un lavoro a un altro. Questo attacco consente di passare da un'attrezzatura a un'altra in modo rapido e sicuro senza uscire dalla cabina.
DISPLAY OPERATORE LCD
Il display operatore LCD viene fornito di serie come display con tasti funzione oppure può essere aggiornato a touchscreen. Attraverso il display interattivo, potete ottenere aggiornamenti sulla diagnostica della macchina e sugli imminenti intervalli di manutenzione, oltre a configurare diversi parametri delle prestazioni in base alla configurazione. In questo modo, potete abbinare le prestazioni della macchina alle preferenze dell'operatore per migliorare ulteriormente produttività ed efficienza. Il sistema di sicurezza della macchina a richiesta è integrato nello schermo del display per mantenere elevata la sicurezza della terna Cat.
COMFORT DELL'OPERATORE
Per affaticare meno l'operatore e migliorarne l'efficienza, il sedile a sospensione pneumatica viene fornito di serie con interruttori e comandi posti in modo ergonomico così da facilitarne l'azionamento. Il pulsante del blocco differenziale, i comandi ausiliari e di scalo marcia si trovano tutti sul joystick di comando della pala per dare all'operatore il massimo del controllo e della potenza. L'ottima visibilità consente all'operatore di portare a termine i lavori in modo sicuro ed efficiente.
COMANDI SUL SEDILE
I nuovi comandi elettroidraulici montati sul sedile assicurano agli operatori il massimo del comfort e del controllo. La pala o l'escavatore può essere azionato dall'operatore comodamente seduto, anche se su un lato. In questo modo, si migliorano la produttività e le prestazioni in modo più sicuro ed efficiente. La soluzione elettroidraulica offre inoltre agli operatori la possibilità di accelerare o rallentare l'idraulica per abbinare le prestazioni della macchina in base alle loro preferenze o al lavoro da svolgere.
È DISPONIBILE UN'AMPIA GAMMA DI ATTREZZATURE CATERPILLAR PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI LAVORI E DEI CANTIERI.
Le nostre attrezzature sono progettate, bilanciate e testate in base a ogni modello di terna Cat, promettendo prestazioni ottimizzate e sforzo minimo.
BENNE DELLA PALA
Sono disponibili benne per uso generale e benne multiuso ad azionamento idraulico. ALTRI STRUMENTI DISPONIBILI PER LA PALA: • Spazzatrici • Bracci per movimentazione materiali • Bracci per movimentazione capriate • Forche • Lame
BENNE DA SCAVO
Le attrezzature Cat offrono un'ampia gamma di benne di varie dimensioni. È facile trovare la benna più adatta a una data applicazione grazie all'ampia gamma di funzioni che includono: • Impieghi standard • Impieghi gravosi • Elevata capacità per impieghi gravosi • Pulizia dei canali • Supporto • Livellamento - ALTRI STRUMENTI DISPONIBILI PER LA TERNA: • Fresatrici a freddo • Martelli • Trivelle • Piastre di compattazione vibranti • Ripper
ATTACCO RAPIDO PER TERNA
Gli attacchi manuali o idraulici del retroescavatore rendono la sostituzione delle attrezzature posteriori facile, rapida e sicura. I nuovi attacchi a doppio blocco Cat sono dotati di un innovativo design a cuneo autoregolante che assicura una perfetta tenuta. Inoltre, sono dotati di un fermo di sicurezza che si inserisce automaticamente.
PUNTI DI MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Caterpillar è consapevole del fatto che più semplice è un lavoro, maggiore è la possibilità di svolgerlo con successo. Abbiamo fatto in modo che la manutenzione della terna Cat sia la più semplice possibile. Tutti i punti di controllo quotidiano dei liquidi sono raggruppati e facilmente accessibili da un'ampia piattaforma di servizio.
GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO INCERNIERATO
Il cofano motore si apre rivelando il motore e un gruppo di raffreddamento incernierato esclusivo di Cat. Il gruppo di climatizzazione può essere sollevato e il radiatore può essere inclinato in avanti senza la necessità di utilizzare attrezzi, garantendo un facile accesso per la rimozione dei detriti a prescindere che ci si trovi in officina o in cantiere e mantenendo le prestazioni di raffreddamento a un livello ottimale.
REGOLAZIONE DELLE PIASTRE DI USURA
L'avambraccio telescopico è stato progettato per essere autolubrificante e per ridurre al minimo la necessità di intervento da parte dell'operatore. Gli stabilizzatori e l'avambraccio telescopico sono dotati di piastre di usura regolabili che non necessitano di essere smontate. Poiché i bulloni di regolazione sono facilmente accessibili, l'operazione di regolazione delle piastre di usura richiede solo alcuni minuti.
FILTRI CAT
Tutti i filtri Cat sono a montaggio verticale, per ridurre al minimo le perdite di olio e la contaminazione. Questi filtri da pochi micron rimuovono le particelle microscopiche dall'olio, preservando il funzionamento ottimale del motore, della trasmissione e dell'impianto idraulico per anni.
INGRASSAGGIO PERNO A
Il punto di ingrassaggio Perno A è stato riposizionato per consentire l'accesso da terra senza dover passare dal vano motore, riducendo il tempo necessario per la manutenzione della macchina.
VANO PORTAOGGETTI/BATTERIA
Le batterie e il relativo sezionatore sono stati posizionati nel vano portaoggetti con serratura sul lato destro esterno per agevolarne l'accesso. Il vano contiene anche spazio sufficiente per poter riporre l'ingrassatore a siringa, una chiave ecc.
SCELTA DELLA MACCHINA
Il dealer può dare consigli utili sull'acquisto della macchina più idonea valutando le necessità specifiche e la convenienza economica dell'investimento. La macchina che si ha in mente è proprio la migliore per il proprio lavoro o potrebbe esserci una soluzione migliore?
CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA)
I dealer Cat sono in grado di offrire una gamma COMPLETA di CVA, personalizzabili in base alle vostre esigenze. I dealer offrono svariate opzioni, dai contratti di manutenzione preventiva completa con pacchetti S·O·SSM a quelli relativi ai soli componenti. Potete proteggere il vostro prezioso investimento e conoscere esattamente l'importo della rata mensile, per una più agevole gestione dell'azienda.
PIANO DI PROTEZIONE PER ATTREZZATURE (EPP)
Ogni giorno contate sulle vostre macchine Cat per portare a termine i vostri lavori. Scegliete un piano di protezione affidabile e a lunga durata. EPP offre l'unica copertura progettata in modo specifico per le nuove attrezzature Cat, assicurando il massimo livello possibile di protezione dai costi di riparazione. Rivolgetevi oggi stesso al vostro dealer per scoprire la soluzione EPP più adatta alla vostra attività.
ASPETTI FINANZIARI
Il dealer di zona è in grado di fornire informazioni sulle opzioni finanziarie disponibili per l'acquisto della macchina? Sono disponibili diversi pacchetti finanziari personalizzati per soddisfare ogni esigenza.
FORMAZIONE E ASSISTENZA
Rivolgetevi al vostro dealer di zona per sapere in quali altri modi possiamo assistervi. Può illustrarvi le tecniche operative più innovative per aiutarvi a ridurre l'usura e i guasti, a ottimizzare la produttività, a ridurre i costi di proprietà ed esercizio e a usare al meglio tutte le straordinarie funzioni delle terne Cat.