434

Retroescavatori 434

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza - netta
92 HP
68 kW
Peso operativo - Nominale
20216 lb
9170 kg
Peso operativo - Massimo
25353 lb
11500 kg

Descrizione generale

ASSUMETE IL CONTROLLO DELLA VOSTRA NUOVA TERNA

Nuove macchine, stesso DNA – La prima terna Cat® è scesa in strada nel 1985. La macchina è stata sviluppata congiuntamente da un team di ingegneri dell'Illinois, Stati Uniti e da un team di produzione di Desford, Regno Unito. Le macchine sono tuttora progettate da esperti per soddisfare le esigenze degli operatori di oggi. Ogni modello assicura affidabilità, potenza e una cabina di qualità superiore per avere la massima visibilità sui lavori più impegnativi. La gamma di terne più recente è il risultato di 35 anni di passione, esperienza e competenza.

Vantaggi

CONTROLLO SUPERIORE

  • MAGGIORE EFFICIENZA DEI CONSUMI - Risparmiate fino al 10% di combustibile grazie al nuovo motore Cat C3.6, progettato per soddisfare gli standard sulle emissioni più recenti.
  • COMANDI SERVOASSISTITI - Lavorate nel comfort e con il massimo controllo con i comandi servoassistiti a richiesta.
  • SCEGLIETE LE IMPOSTAZIONI - Utilizzate il display per impostare le vostre preferenze operatore per poter lavorare sempre secondo le vostre esigenze e le vostre tempistiche.
  • GESTIONE E UTILIZZO SEMPLIFICATI - Grazie a opzioni di pagamento mensili, un minor consumo di combustibile e ricambi e progettazione di qualità superiore, non è mai stato più facile possedere e utilizzare una terna Cat.

SCELTA DELLE IMPOSTAZIONI

COMANDI SUL SEDILE

Caratteristiche tecniche di 434

Potenza - netta 92 HP 68 kW
Alimentazione 74,4 kW 74,4 kW
Coppia netta - SAE J1349 322 lb/ft 436 N·m
Cilindrata 220 in³ 3.6 L
Nota (2) Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Foro 3.86 pollici 98 mm
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore.
Riserva di coppia (netta) 48% a 1.500 rpm 48% a 1.500 rpm
Corsa 4.72 pollici 120 mm
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Motore C3.6 da 74,4 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 74,4 kW elettronico con turbocompressore e intercooler
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza motore ISO 14396:2002 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349:2011 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Nota (3) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995:2014 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249:2007 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Peso operativo - Nominale 20216 lb 9170 kg
Peso operativo - Massimo 25353 lb 11500 kg
Controllo dell'assetto 33 lb 15 kg
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - GP 0 lb 0 kg
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - GP 0 lb 0 kg
Climatizzazione 71 lb 32 kg
Avambraccio telescopico - Contrappeso anteriore escluso 448 lb 203 kg
Contrappesi - Base 254 lb 115 kg
Contrappesi - Massimi 254 lb 115 kg
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico: benna del caricatore - MP 0 lb 0 kg
Peso operativo 20216 lb 9170 kg
Benna MP (1,15 m3/1,50 yd3) - Senza forche pieghevoli 1711 lb 776 kg
Peso operativo - Massimo - Capacità struttura ROPS 25353 lb 11500 kg
Trasmissione Autoshift 240 lb 109 kg
Peso operativo - Capacità struttura ROPS - Massimo 25353 lb 11500 kg
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard: benna del caricatore - MP 0 lb 0 kg
Benna MP (1,15 m3/1,50 yd3) - Con forche pieghevoli 2150 lb 975 kg
Peso lordo totale da non superare 25353 lb 11500 kg
Nota Configurazione della macchina: motore HRC da 74,5 kW; avambraccio standard della zappa; cabina standard con climatizzatore; trasmissione standard AWD; benna del caricatore MP da 1,15 m³; benna standard per impieghi generali da 600 m; pneumatici 440/80R24; contrappeso escluso; operatore di 80 kg; serbatoio del combustibile pieno. Configurazione della macchina: motore HRC da 74,5 kW; avambraccio standard della zappa; cabina standard con climatizzatore; trasmissione standard AWD; benna del caricatore MP da 1,15 m³; benna standard per impieghi generali da 600 m; pneumatici 440/80R24; contrappeso escluso; operatore di 80 kg; serbatoio del combustibile pieno.
Cabina - Struttura ROPS/FOPS Valvola combustibile Valvola combustibile
Marcia avanti - 3ª 13 miglia/h 21 km/h
Marcia avanti - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Retromarcia - 4ª 22.4 miglia/h 36 km/h
Retromarcia - 3ª 13 miglia/h 21 km/h
Retromarcia - 2ª 5.6 miglia/h 9 km/h
Retromarcia - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 4ª 22.4 miglia/h 36 km/h
Marcia avanti - 2ª 5.6 miglia/h 9 km/h
Profondità di scavo 4.827 mm/5.748 mm (avambraccio telescopico) 4.827 mm/5.748 mm (avambraccio telescopico)
Forza di strappo 13646 lbf 60.7 kN
Comandi Pala gommata meccanica; retroescavatore meccanico (pilota del retroescavatore opzionale) Pala gommata meccanica; retroescavatore meccanico (pilota del retroescavatore opzionale)
Assale anteriore (2WD) - Dinamico 20252 lb 9186 kg
Assale anteriore, (AWD) - Dinamico 20252 lb 9186 kg
Assale anteriore (AWD) - Statico 50627 lb 22964 kg
Assale anteriore (2WD) - Statico 50627 lb 22964 kg
Assale posteriore - Dinamico 20252 lb 9186 kg
Assale posteriore - Statico 50627 lb 22964 kg
Assale anteriore - Dinamico 20252 lb 9186 kg
Assale anteriore - Statico 50627 lb 22964 kg
Nota Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28. Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28.
Marcia avanti - 4ª 24.9 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti - 2ª 5.6 miglia/h 9 km/h
Retromarcia - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Retromarcia - 3ª 13 miglia/h 21 km/h
Retromarcia - 2ª 5.6 miglia/h 9 km/h
Marcia avanti - 3ª 13 miglia/h 21 km/h
Retromarcia - 4ª 24.9 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 2ª 6.2 miglia/h 10 km/h
Retromarcia - 3ª 16.8 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti - 4ª 24.9 miglia/h 40 km/h
Retromarcia - 2ª 7.5 miglia/h 12 km/h
Retromarcia - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 3ª 12.4 miglia/h 20 km/h
Marcia avanti - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Assale anteriore (AWD) - Trasmissione epicicloidale 0.4 gal (US) 1.7 L
Assale anteriore (AWD) 3.7 gal (US) 14 L
Trasmissione - Power Shuttle - AWD 4.8 gal (US) 18 L
Trasmissione (powershift) - AWD 5 gal (US) 19 L
Assale posteriore - Trasmissione epicicloidale 0.4 gal (US) 1.7 L
Sistema di raffreddamento, A/C 4.6 gal (US) 17.5 L
Olio motore - Con filtro 2.4 gal (US) 9 L
Fluido di scarico diesel 5 gal (US) 19 L
Serbatoio idraulico 11.1 gal (US) 42 L
Assale posteriore 4.2 gal (US) 16 L
Serbatoio del combustibile 42.3 gal (US) 160 L
Impianto idraulico 25.1 gal (US) 95 L
Assale anteriore - Trasmissione epicicloidale 0.4 gal (US) 1.7 L
Assale anteriore 3.7 gal (US) 14 L
Marcia avanti - 3ª 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 2ª 6.2 miglia/h 10 km/h
Marcia avanti - 6ª 24.9 miglia/h 40 km/h
Retromarcia - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 5ª 16.8 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti - 4ª 12.4 miglia/h 20 km/h
Retromarcia - 3ª 16.8 miglia/h 27 km/h
Retromarcia - 2ª 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 6ª 24.9 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti - 4ª 12.4 miglia/h 20 km/h
Retromarcia - 3ª 16.8 miglia/h 27 km/h
Retromarcia - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 3ª 7.5 miglia/h 12 km/h
Marcia avanti - 5ª 16.8 miglia/h 27 km/h
Marcia avanti - 1ª 3.7 miglia/h 6 km/h
Marcia avanti - 2ª 6.2 miglia/h 10 km/h
Retromarcia - 2ª 7.5 miglia/h 12 km/h
Pressione impianto - caricatore 3626 psi 250 bar
Pressione impianto - Retroescavatore 3626 psi 250 bar
Capacità della pompa a 2.200 giri/min 42.3 gal/min 160 l/min
Tipo Centro chiuso Centro chiuso
Tipo di pompa A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Diametro asta 1.7 pollici 42 mm
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Corsa 4.6 pollici 117 mm
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Alesaggio 3.3 pollici 85 mm
Raggio di sterzata (pneumatici da 28 in) - AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno delle ruote anteriori 32.15 ft 9.8 m
Raggio di sterzata (pneumatici da 28 in) - AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno della benna del caricatore più larga 41.34 ft 12.6 m
Tipo Ruote anteriori Ruote anteriori
Servosterzo Idrostatico Idrostatico
Trasmissione (cambio standard) 4.8 gal (US) 18 L
Trasmissione (powershift/autoshift) 5 gal (US) 19 L

434 Attrezzatura standard

CABINA CON STRUTTURA ROPS E FOPS

  • Cabina, Standard

PNEUMATICI/STERZO/FRENI

  • Trazione integrale
  • Quattro ruote sterzanti
  • Dispositivo di bloccaggio completo dei differenziali
  • Freni potenziati con servofreno
  • Pneumatici 24 pollici

MOTORE/TRASMISSIONE

  • Motore C3.6 da 74,4 kW
  • Batteria, 750 CCA, Standard
  • Gruppo radiatore incernierato
  • Modalità Standard
  • Dispositivo di disinserimento trasmissione
  • Transmissione con cambio standard quattro velocità

COMANDI

  • Comandi, leve meccaniche
  • Servosterzo idrostatico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Display, tastierino
  • Product Link, cellulare
  • Allarme retromarcia
  • Allarme dello stabilizzatore

IDRAULICA

  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Blocco a spostamento laterale
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Disinnesto automatico del caricatore, flottaggio
  • Disinnesto automatico del caricatore, ritorno alla posizione di scavo

BRACCI, AVAMBRACCI E LEVERISMI

  • Avambraccio standard, 4,3 m
  • Bloccaggio per il trasporto, rotazione
  • Bloccaggio per il trasporto, braccio

ALTRE ATTREZZATURE

  • Cassetta attrezzi esterna
  • Ancoraggi per il trasporto

434 Attrezzatura a richiesta

CABINA CON STRUTTURA ROPS E FOPS

  • Cabina, Deluxe

PNEUMATICI/STERZO/FRENI

  • Pneumatici 28 pollici

MOTORE/TRASMISSIONE

  • Batteria, 750 CCA, impieghi gravosi
  • Minimo automatico
  • Modalità Eco
  • Standard + Modalità
  • Riscaldatore blocco motore
  • Trasmissione, powershift a quattro velocità
  • Trasmissione autoshift a sei velocità
  • Trasmissione, autoshift a sei velocità con convertitore di coppia di blocco

COMANDI

  • Comandi, joystick servoassistiti
  • Selezione della configurazione (ISO/SAE)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Display, touchscreen
  • Product Link, doppia modalità (cellulare e satellite)
  • Faro rotante
  • Faro rotante, stroboscopico

IDRAULICA

  • Attacchi rapidi idraulici
  • Tubazioni idrauliche, 1 via
  • Tubazioni idrauliche, 2 vie
  • Spostamento laterale motorizzato
  • Controllo dell'assetto
  • Continuous Flow
  • Flusso ausiliario programmabile

BRACCI, AVAMBRACCI E LEVERISMI

  • Avambraccio telescopico, 4,3 m
  • Attacco rapido escavatore, meccanico
  • Attacco rapido escavatore, idraulico
  • Attacco rapido caricatore, idraulico

ALTRE ATTREZZATURE

  • Contrappeso, 115 kg
  • Contrappeso, 240 kg
  • Contrappeso, 460 kg
  • Parafanghi anteriori
  • Cuscinetti da strada, stabilizzatori

Scopri il confronto tra 434 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  434

Visualizza più offerte