Motore
Potenza - netta | 92 CV 68 kW |
La terna 444 Cat® offre un motore C3.6 Stage V, controllo e comfort ottimali per l'operatore, prestazioni di sollevamento più elevate, un'opzione di trasmissione powershift, display interattivi, un braccio tipo escavatore, idraulica potente ed efficiente, modalità di gestione della potenza e Product Link™.
Risparmiate fino al 10% di carburante grazie al motore Cat, progettato per soddisfare i più recenti standard sulle emissioni.
Lavorate con comfort grazie ai comandi elettroidraulici ergonomici montati sul sedile. Sono progettati per assicurare maggiore controllo su ogni movimento.
Utilizzate il display per impostare le vostre preferenze dell'operatore personali, in modo da poter lavorare sempre secondo le vostre esigenze.
Potenza - netta | 92 CV 68 kW |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 | 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349n | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Coppia netta - SAE J1349 | 322 lbf 436 N·m |
Riserva di coppia (netta) | 48% a 1.500 rpm 48% a 1.500 rpm |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. |
Foro | 3.86 pollici 98 mm |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 | 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp |
Nota (2) | Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Motore | C3.6 da 74,5 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 74,5 kW elettronico con turbocompressore e intercooler |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 | 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda - ISO 14396 | 82 kW/111 hp 82 kW/111 hp |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Coppia netta - SAE J1349 | 358 ft-lb 485 N·m |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - SAE J1349n | 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp |
Motore | C3.6 da 82 kW elettronico con turbocompressore e intercooler C3.6 da 82 kW elettronico con turbocompressore e intercooler |
Riserva di coppia (netta) | 48% a 1.500 rpm 48% a 1.500 rpm |
Potenza nominale a 2.200 giri/min - Potenza lorda SAE J1995 | 84 kW/114 hp 84 kW/114 hp |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Nota (2) | Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. Il motore mantiene inalterata la potenza fino a un'altitudine di 3.048 metri. La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. |
Potenza nominale netta a 2.200 giri/min - ISO 9249 | 75 kW/102 hp 75 kW/102 hp |
Foro | 3.86 pollici 98 mm |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. |
Nota (1) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. |
Marcia avanti - 5ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Retromarcia - 1ª | 3.7 mi/h 6 km/h |
Marcia avanti - 6ª | 24.9 mi/h 40 km/h |
Marcia avanti - 1ª | 3.7 mi/h 6 km/h |
Retromarcia - 2ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Marcia avanti - 2ª | 6.2 mi/h 10 km/h |
Marcia avanti - 3ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Retromarcia - 3ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Marcia avanti - 4ª | 12.4 mi/h 20 km/h |
Retromarcia - 1ª | 3.7 mi/h 6 km/h |
Marcia avanti - 6ª | 24.9 mi/h 40 km/h |
Retromarcia - 2ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Marcia avanti - 2ª | 6.2 mi/h 10 km/h |
Marcia avanti - 4ª | 12.4 mi/h 20 km/h |
Marcia avanti - 1ª | 3.7 mi/h 6 km/h |
Marcia avanti - 5ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Marcia avanti - 3ª | 7.5 mi/h 12 km/h |
Retromarcia - 3ª | 16.8 mi/h 27 km/h |
Assale posteriore - Statico | 50627 lb 22964 kg |
Assale anteriore, (AWD) - Dinamico | 20252 lb 9186 kg |
Assale anteriore (AWD) - Statico | 50627 lb 22964 kg |
Assale posteriore - Dinamico | 20252 lb 9186 kg |
Peso operativo - Nominale | 20860 lb 9462 kg |
Peso operativo - Massimo | 25353 lb 11500 kg |
Contrappesi - Massimi | 254 lb 115 kg |
Trazione integrale | Standard Standard |
Controllo dell'assetto | 33 lb 15 kg |
Avambraccio telescopico da 4,9 m - Contrappeso anteriore escluso | 783 lb 355 kg |
Avambraccio telescopico da 4,3 m - Contrappeso anteriore escluso | 439 lb 199 kg |
Climatizzazione | 71 lb 32 kg |
Peso operativo - Capacità struttura ROPS - Massimo | 25353 lb 11500 kg |
Caricatore, IT con attacco rapido | 408 lb 185 kg |
Peso operativo | 20860 lb 9462 kg |
Benna MP (1,3 m³/1,7 yd³) - Senza forche pieghevoli | 1854 lb 841 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - Senza QC - MP | 0 lb 0 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - Caricatore IT con QC - MP | 254 lb 115 kg |
Benna MP (1,3 m³/1,7 yd³) - Con forche pieghevoli | 2249 lb 1020 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - Caricatore IT con QC - GP | 254 lb 115 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - Caricatore IT con QC - MP | 254 lb 115 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - Senza QC - GP | 0 lb 0 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - Senza QC - GP | 0 lb 0 kg |
Cabina - Struttura ROPS/FOPS | Standard Standard |
Nota | Configurazione della macchina: motore HRC da 74,5 kW; avambraccio standard della zappa da 4,3 m; cabina standard con climatizzatore; trasmissione Autoshift AWD; benna del caricatore MP da 1,3 m³; benna standard per impieghi generali da 600 m; pneumatici 440/80R28; contrappeso escluso; operatore di 80 kg; serbatoio del combustibile pieno. Configurazione della macchina: motore HRC da 74,5 kW; avambraccio standard della zappa da 4,3 m; cabina standard con climatizzatore; trasmissione Autoshift AWD; benna del caricatore MP da 1,3 m³; benna standard per impieghi generali da 600 m; pneumatici 440/80R28; contrappeso escluso; operatore di 80 kg; serbatoio del combustibile pieno. |
Peso lordo totale da non superare | 25353 lb 11500 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio standard - Benna del caricatore - Caricatore IT con QC - GP | 254 lb 115 kg |
Raccomandazioni per contrappesi minimi - Avambraccio telescopico - Benna del caricatore - Senza QC - MP | 0 lb 0 kg |
Trasmissione Autoshift | Standard Standard |
Pressione impianto - Retroescavatore | 3626 psi 250 bar |
Pressione impianto - caricatore | 3626 psi 250 bar |
Capacità della pompa a 2.200 giri/min | 49.4 gal/min 187 l/min |
Tipo | Centro chiuso Centro chiuso |
Tipo di pompa | A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Alesaggio | 3.3 pollici 85 mm |
Cilindro per AWD, uno (1) a doppia azione - Oscillazione dell'assale | 0.31 pollici 8 mm |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Diametro stelo | 1.7 pollici 42 mm |
Cilindro per trazione integrale, uno (1) a doppia azione - Corsa | 4.6 pollici 117 mm |
Raggio di sterzata (pneumatici da 28 pollici) - 2WD/AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno della benna del caricatore più larga | 41.31 ft 12.59 m |
Raggio di sterzata (pneumatici da 28 pollici) - 2WD/AWD (ruota interna non frenata) - All'esterno delle ruote anteriori | 32.15 ft 9.8 m |
Tipo | Ruote anteriori Ruote anteriori |
Servosterzo | Idrostatico Idrostatico |
Serbatoio del combustibile | 42.3 gal (US) 160 l |
Olio motore - Con filtro | 2.4 gal (US) 9 l |
Assale posteriore | 4.2 gal (US) 16 l |
Assale posteriore - Trasmissione epicicloidale | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Assale anteriore (AWD) | 3.7 gal (US) 14 l |
Sistema di raffreddamento, A/C | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Assale anteriore (AWD) - Trasmissione epicicloidale | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Serbatoio idraulico | 11.1 gal (US) 42 l |
DEF (Diesel Exhaust Fluid) | 5 gal (US) 19 l |
Trasmissione - Autoshift - AWD | 5 gal (US) 19 l |
Impianto idraulico | 25.1 gal (US) 95 l |
Nota | Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28. Velocità di traslazione della terna indicate al massimo numero di giri, con pneumatici posteriori 440/80-28. |