Fresatrice a freddo PM825

Fresatrici a freddo PM825

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di fresatura
98.6 pollici
2505 mm
Potenza nominale
800.6 HP
597 kW
Peso operativo
82673 lb
37500 kg

Descrizione generale

Maggiore potenza per un riempimento più rapido dei dumper

Il modello PM825 è una fresa per semicorsie a produzione elevata con una larghezza di taglio di 2.505 mm che esegue una rimozione controllata in profondità dell'asfalto e delle pavimentazioni in cemento in un singolo passaggio.

Vantaggi

Fresatura di precisione

Tagli perfetti con la tecnologia integrata, i rotori Sistema K e il design dei cingoli Cat con controllo della trazione e della sterzata avanzato.

Potenza massima

Le funzionalità automatiche ottimizzano la domanda sul motore e sul rotore per garantire un impiego fluido e produttivo, assicurando una potenza superiore del 27% rispetto alle macchine PM620 e PM622.

Manutenzione migliorata

Progettata per ridurre i tempi di manutenzione e assistenza con accesso diretto ai componenti critici, intervalli di manutenzione più lunghi ed elevata disponibilità delle parti, senza dimenticare l'assistenza per la macchina e il motore del dealer Cat di zona.

Caratteristiche tecniche di PM825

Larghezza di fresatura 98.6 pollici 2505 mm
Profondità massima di fresatura 13 pollici 330 mm
Velocità del rotore 100/109/118 giri/min 100/109/118 giri/min
Numero di punte 203 203
Potenza nominale 800.6 HP 597 kW
Motore Cat C18 bi-turbo Cat C18 bi-turbo
Massima velocità di traslazione 3.7 miglia/h 5.9 km/h
Velocità massima di fresatura 328 ft/min 100 m/min
Peso operativo 82673 lb 37500 kg
Peso di trasporto 74075 lb 33600 kg
Lunghezza di esercizio - Convogliatore sollevato 47.64 ft 14.52 m
Larghezza operativa 11.02 ft 3.36 m
Altezza - Tettuccio 13.29 ft 4.05 m
Gioco massimo del dumper 15.94 ft 4.86 m
Raggio di taglio destro minimo 4.92 ft 1.5 m
Raggio di taglio sinistro minimo 6.56 ft 2 m
Rotazione del convogliatore 60 gradi dal centro 60 gradi dal centro
Lunghezza di trasporto 40.78 ft 12.43 m
Larghezza di trasporto 9.88 ft 3.01 m
Altezza di trasporto 9.84 ft 3 m
Serbatoio del sistema di irrorazione dell'acqua 898.2 gal (US) 3400 L
Sistema di raffreddamento 27.5 gal (US) 104 L
Serbatoio del combustibile 292.7 gal (US) 1108 L
Olio motore 17.2 gal (US) 65 L
Serbatoio idraulico 29.9 gal (US) 113 L

PM825 Attrezzatura standard

CABINA

  • Tastiere di comando a terra
  • Singolo display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Presa elettrica 12 volt

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

CONVOGLIATORE

  • Tendicinghia ingrassaggio
  • Funzionalità di potenziamento rimozione materiale

SISTEMA ROTORE

  • Taglio in profondità automatico
  • Funzionalità di transizione automatica
  • Salto ostacoli
  • Tre velocità di taglio

TRASMISSIONE

  • Controllo automatico del minimo motore
  • Sistema di raffreddamento ad alta capacità
  • Doppia pompa a propulsione
  • Controllo automatico del carico

IMPIANTO IDRAULICO

  • Sistema di propulsione idraulico a doppia pompa
  • Controllo della trazione

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Cofano elettrico
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a livello della piattaforma
  • Sistema di irrorazione dell'acqua della camera del rotore
  • Compressore aria
  • Sistema di trasmissione accessorio
  • Serbatoio dell'acqua di bordo 3.400 L
  • Valvola di riempimento acqua laterale

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Corrimano piattaforma
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro LED ad ampia dispersione

PM825 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Doppio display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Tettuccio ripiegabile idraulicamente con LED
  • Sedili con sospensioni Air-ride
  • Tergicristalli

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Pattino interno
  • Sensore sonico (linea di rifenditura o media)
  • Display e comandi di livellamento a terra

CONVOGLIATORE

  • Sistema di contenimento della polvere
  • Telecamera remota (convogliatore di carico)

SISTEMA ROTORE

  • Rotore Sistema K - Corsia (25 mm)
  • Rotore Sistema K - Corsia (18 mm)
  • Rotore Sistema K - Standard (15 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (8 mm)
  • Rotore Sistema K - Micro (6 mm)
  • Punte diamantate
  • Vassoi benna punte
  • Attrezzo di rimozione punte pneumatico
  • Estrattore porta-attrezzi
  • Dispositivo di rotazione del rotore con comando pendente

TRASMISSIONE

  • Certificazione CE

IMPIANTO IDRAULICO

  • Pompa di trasferimento serbatoio dell'acqua
  • Pompa di mandata del combustibile

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Lavaggio ad alta pressione
  • Lavaggio a bassa pressione
  • Barre di irrorazione aggiuntive

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Strisce a LED perimetrali
  • Luce di lavoro LED magnetica
  • Faro rotante (fisso o a montaggio magnetico)
  • Luci di direzione dumper
  • Telecamera remota (posteriore, anteriore, montaggio magnetico)

Scopri il confronto tra PM825 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  PM825

Visualizza più offerte