PM102 cingolata

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La nuova PM102 con carro con cingoli coniuga capacità produttive avanzate, prestazioni ottimizzate e manutenzione semplificata per applicazioni di fresatura gravose ad alta produttività.

Pesi

Peso operativo con serbatoio dell'acqua pieno 38810.0 libbre 17600.0 kg Less
Peso di spedizione con serbatoio dell'acqua vuoto 37705.0 libbre 17100.0 kg Less

Specifiche operative

Massima velocità di marcia 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
Raggio di sterzata interno 11.25 ft 3.45 m Less
Velocità di funzionamento 89.0 ft/min 27.0 m/min Less

Motore

Modello motore C7 con ACERT C7 con ACERT Less
Potenza lorda 225.0 HP 168.0 kW Less

Dimensioni

Lunghezza di esercizio (convogliatore in alto) 35.08 ft 10.7 m Less
Larghezza operativa 6.42 ft 1.98 m Less
Altezza di esercizio massima 11.17 ft 3.4 m Less
Altezza di esercizio minima 7.67 ft 2.38 m Less
Distanza dumper massima 15.58 ft 4.8 m Less
Lunghezza di spedizione - macchina base 17.42 ft 5.33 m Less
Peso massimo di spedizione 10.08 ft 3.1 m Less
Larghezza di spedizione 8.17 ft 2.5 m Less
Lunghezza di spedizione - con convogliatore ripiegato 27.67 ft 8.5 m Less

Gruppo rotore

Larghezza di taglio 40.0 poll. 1000.0 mm Less
Numero di utensili da taglio 97 97 Less
Profondità di taglio massima 12.0 poll. 305.0 mm Less

Sistema convogliatore

Velocità del convogliatore 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Larghezza del convogliatore 21.6 poll. 550.0 mm Less
Lunghezza del convogliatore di scarico 20.5 ft 6.3 m Less
Larghezza del convogliatore di scarico 23.6 poll. 600.0 mm Less
Velocità massima del convogliatore di scarico 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
Oscillazione del convogliatore di scarico (dal centro) 41.0 gradi 41.0 gradi Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 105.0 gal (US) 400.0 l Less
Sistema di irrorazione dell'acqua 280.0 gal (US) 1060.0 l Less

Motore Cat® C7 con tecnologia ACERT

Impianto di propulsione

Convogliatore di raccolta principale

Funzione di taglio a filo

Livellatore automatico trasversale e longitudinale a richiesta

Affidabilità e facilità di manutenzione

Cingolo posteriore destro sterzante

Cabina operatore

Convogliatore a caricamento anteriore ripiegabile

Rotore

Trasmissione del rotore