Fresatrici a freddo Carro con cingoli PM312 Fresa con precisione

Carro con cingoli PM312

Caratteristiche a colpo d'occhio

Prestazioni ed efficienza
Manovrabilità e controllo
Ambiente di lavoro confortevole
Sistema di taglio durevole
Maggiore precisione con la tecnologia Cat integrata
Rotori Sistema K
Assistenza semplificata

Caratteristiche tecniche di Carro con cingoli PM312

Sistema di taglio

Trasmissione

Pesi

Dimensioni

Capacità di rifornimento

Carro con cingoli PM312 Attrezzatura standard

CABINA

  • Cabina operatore scorrevole
  • Sedile con sospensioni
  • Tastiera di comando a terra
  • Singolo display touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Presa elettrica 12 volt

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Funzionalità di risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

CONVOGLIATORE

  • Funzionalità di potenziamento rimozione materiale

SISTEMA ROTORE

  • Taglio in profondità automatico
  • Funzionalità di transizione automatica
  • Salto ostacoli
  • Tre velocità di taglio
  • Rotore Sistema K - Standard (15 mm)

TRASMISSIONE

  • Controllo automatico del minimo motore
  • Sistema di raffreddamento ad alta capacità
  • Controllo automatico del carico
  • Carro con ruote

IMPIANTO IDRAULICO

  • Controllo della trazione

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a livello della piattaforma
  • Serbatoio dell'acqua di bordo 1.260 L
  • Valvola di riempimento acqua laterale
  • Sistema di irrorazione dell'acqua

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Corrimano piattaforma
  • Avvisatore acustico
  • Illuminazione di lavoro alogena

Carro con cingoli PM312 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Display touchscreen LCD ad alta risoluzione aggiuntivo
  • Tettuccio elettrico
  • Tergicristalli
  • Telecamera remota con indicazioni per il taglio

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Sensore sonico (linea di rifenditura o media)
  • Comandi di livellamento a terra

CONVOGLIATORE

  • Sistema di contenimento della polvere
  • Convogliatore pieghevole idraulico
  • Telecamera remota (convogliatore di carico)

SISTEMA ROTORE

  • Rotore Sistema K - Corsia (18 mm)
  • Rotore Sistema K - Fine (8 mm)
  • Punte diamantate
  • Attrezzo di rimozione punte pneumatico
  • Estrattore porta-attrezzi
  • Dispositivo di rotazione del rotore
  • Kit di zavorratura

TRASMISSIONE

  • Carro con cingoli
  • Certificazione CE

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Compressore aria
  • Sistema di trasmissione accessorio
  • Lavaggio ad alta pressione
  • Lavaggio a bassa pressione
  • Sistema di irrorazione dell'acqua aggiuntivo
  • Remote Flash

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Illuminazione di lavoro LED (fissa, magnetica, montaggio su poli)
  • Faro rotante (fisso)
  • Luci di direzione dumper
  • Luci per la circolazione stradale
  • Telecamere remote (posteriore, anteriore, taglienti)

Scopri il confronto tra Carro con cingoli PM312 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Verifica le offerte correnti per  Carro con cingoli PM312

Visualizza più offerte