Sterzo posteriore controllato elettronicamente
Migliora la manovrabilità, agevolando il funzionamento in aree ristrette
Apparato propulsore per impieghi gravosi
Il motore ACERT Cat 9.3 fornisce potenza abbondante e affidabile al sistema di propulsione e al sistema di trasmissione rotore
Controllo automatico del carico
La funzione di controllo automatico del carico fornisce ottime prestazioni di taglio anche nel caso di tagli profondi
Tre velocità di taglio
È possibile selezionare elettronicamente tre diverse velocità di taglio per fornire prestazioni ottimali in base alle esigenze operative
Tensionamento automatico del nastro
Le cinghie di trasmissione vengono messe in tensione automaticamente per assicurare potenza costante al rotore e prevenire slittamenti
Colonna di sollevamento articolata posteriore destra
La colonna di sollevamento articolata posteriore destra può essere posizionata verso l'esterno per la massima stabilità o verso l'interno per agevolare il taglio a filo
Controllo della trazione
Il sistema di controllo della trazione riduce lo slittamento
Punte diamantate Cat
Le punte diamantate Cat (a richiesta) durano fino a 80 volte più a lungo rispetto alle punte in carburo tradizionali; riducono l'usura sulla macchina e il consumo di carburante
Convogliatore di carico
Il convogliatore di carico oscilla di 60 gradi a destra o a sinistra del centro per massimizzare la flessibilità di carico; può essere ripiegato durante il trasporto