Engine
Potenza lorda | 435 HP 324 kW |
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Costruito appositamente per il lavoro nelle discariche, il Cat 826K assicura un livello di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza che può provenire solo da un leader del settore da oltre 35 anni. La protezione collaudata sul campo e le tecnologie integrate assicurano la disponibilità della macchina nei momenti di massima attività e prestazioni ottimizzate in discarica.
Potenza lorda | 435 HP 324 kW |
Modello motore | Cat® C15 Cat® C15 |
Potenza netta | 405 HP 302 kW |
Alesaggio | 5.4 pollici 137.2 mm |
Corsa | 6.7 pollici 171.4 mm |
Cilindrata | 927.6 in³ 15.2 L |
Regime minimo elevato | 2300 r/min 2300 r/min |
Potenza netta - Trasmissione convertitore - Riserva di coppia | 8.5 % 8.5 % |
Potenza nominale netta - SAE J1349 | 405 HP 302 kW |
Altitudine massima - Senza riduzione di potenza (Tier 4 Final/Stage IV) | 9298 ft 2834 m |
Potenza netta - Trasmissione diretta - Riserva di coppia | 33 % 33 % |
Emissioni | Tier 4 Final/Stage IV o Tier 3/Stage IIIA equivalente Tier 4 Final/Stage IV o Tier 3/Stage IIIA equivalente |
Regime minimo basso | 800 r/min 800 r/min |
Potenza netta - Trasmissione diretta - Potenza lorda | 412 HP 307 kW |
Potenza netta - Trasmissione convertitore - Potenza lorda | 435 HP 324 kW |
Coppia netta massima - 1.300 giri/min | 1478.8 ft·lbf 2005 N·m |
Potenza nominale netta (ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
Altitudine massima - Senza riduzione di potenza (Tier 3/Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
Velocità di marcia Retromarcia - 1a massima | 4.3 miglia/h 6.9 km/h |
Velocità di marcia - Retromarcia - Modalità Eco massima | 4.6 miglia/h 7.4 km/h |
Velocità di marcia - Marcia avanti - 2a massima | 6.6 miglia/h 10.6 km/h |
Velocità di marcia - Retromarcia - 2a massima | 7.6 miglia/h 12.2 km/h |
Velocità di marcia - Marcia avanti - Modalità Eco massima | 4.3 miglia/h 6.9 km/h |
Velocità di marcia - Marcia avanti - 1a massima | 3.7 miglia/h 6 km/h |
Tipo di trasmissione | Epicicloidale - Powershift - ECPC Epicicloidale - Powershift - ECPC |
Pressione di scarico principale | 3495 psi 24100 kPa |
Portata della pompa a 1.950 giri/min | 30.9 gal/min 117 L/min |
Alesaggio | 4.7 pollici 120 mm |
Corsa | 42.1 pollici 1070 mm |
Sistema di sollevamento | Cilindro a doppia azione Cilindro a doppia azione |
Massima pressione di mandata | 3495 psi 24100 kPa |
Anteriore | Epicicloidale - fisso Epicicloidale - fisso |
Angolo di oscillazione | ±5° ±5° |
Posteriore | Epicicloidale - oscillante Epicicloidale - oscillante |
Freno di stazionamento | Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico Tamburo e pattini, innesto a molla, rilascio idraulico |
Serbatoio del combustibile | 206.6 gal (US) 782 L |
Sistema di raffreddamento | 30.6 gal (US) 116 L |
Trasmissione | 17.4 gal (US) 66 L |
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori | 26.4 gal (US) 100 L |
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori | 29.1 gal (US) 110 L |
Solo serbatoio idraulico | 35.4 gal (US) 134 L |
Serbatoio del fluido di scarico diesel (Tier 4 Final/Stage IV) | 8.5 gal (US) 32 L |
Basamento motore | 9 gal (US) 34 L |
Peso operativo | 90207 lb 40917 kg |
Livello di potenza sonora della macchina (ISO 6395) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396 | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Livello di potenza sonora della macchina (ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
Livello della pressione sonora sull'operatore - ISO 6396 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Peso operativo massimo (Tier 4 Final/Stage IV) - Ampia scelta di lame e ruote | 90207 lb 40917 kg |
Peso operativo massimo (Tier 3 Final/Stage IIIA equivalente) - ampia scelta di lame e ruote | 89186 lb 40454 kg |
Altezza - Sommità della cabina con climatizzatore | 14.99 ft 4568 mm |
Altezza alla sommità del tubo di scarico | 14.56 ft 4439 mm |
Altezza - Sommità del cofano | 10.87 ft 3312 mm |
Distanza libera da terra - Al paraurti | 3.15 ft 960 mm |
Dall'attacco alla linea centrale dell'assale anteriore | 6.07 ft 1850 mm |
Larghezza - Alle ruote | 12.47 ft 3800 mm |
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso - Inclusa protezione posteriore del radiatore | 10.16 ft 3096 mm |
Altezza alla sommità della cabina con luce stroboscopica | 15.63 ft 4765 mm |
Altezza - Struttura ROPS/tettuccio | 14.02 ft 4274 mm |
Distanza dal centro dell'assale posteriore al contrappeso - Senza protezione posteriore del radiatore | 9.38 ft 2860 mm |
Raggio di sterzata - All'interno delle ruote | 9.18 ft 2797 mm |
Lunghezza - Con lama a terra - Lama diritta - Inclusa la protezione posteriore del radiatore | 28.59 ft 8715 mm |
Distanza libera da terra | 2.11 ft 642 mm |
Passo | 12.14 ft 3700 mm |
Corsa | 22.7 pollici 576 mm |
Angolo di articolazione del veicolo | 86 ° 86 ° |
Alesaggio | 4.5 pollici 114.3 mm |
Flusso massimo dell'impianto | 170 L/min a 1.950 giri/min (44,9 gal/min a 1.950 giri/min) 170 L/min a 1.950 giri/min (44,9 gal/min a 1.950 giri/min) |
Pressione dello sterzo limitata | 3481 psi 24000 kPa |
Impianto dello sterzo - circuito | A doppia azione - montato all'estremità A doppia azione - montato all'estremità |
Impianto dello sterzo - pompa | A pistoni - Cilindrata variabile A pistoni - Cilindrata variabile |
Attrezzatura - Ruote: 1.200 mm (47,25") punte a pala e a croce - Ampiezza tamburo | 3.94 ft 1200 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Diametro tamburo | 5.28 ft 1610 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Peso | 22002 lb 9980 kg |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Punte per ruota | 30 30 |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Larghezza tamburo | 3.94 ft 1200 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Diametro esterno | 6.47 ft 1971 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punta a pala e a croce da 1.200 mm (47,25") - Peso | 21125 lb 9582 kg |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Larghezza ai tamburi | 12.47 ft 3800 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Peso | 20540 lb 9317 kg |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala e a croce da 1.200 mm (47,25") - Diametro tamburo | 5.28 ft 1610 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Larghezza ai tamburi | 12.47 ft 3800 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala e a croce da 1.200 mm (47,25") - Diametro esterno | 6.47 ft 1971 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Diametro esterno | 6.47 ft 1971 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala e a croce da 1.200 mm (47,25") - Larghezza ai tamburi | 12.47 ft 3800 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala da 1.200 mm (47,25") - Diametro tamburo | 5.28 ft 1610 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Larghezza tamburo | 3.94 ft 1200 mm |
Attrezzatura - Ruote: Punte a pala e a croce da 1.200 mm (47,25") - Punte per ruota | 30 30 |
Attrezzatura - Ruote: Punte a croce da 1.200 mm (47,25") - Punte per ruota | 30 30 |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.
La compattazione per compattatori per discariche combina funzioni avanzate di misurazione della compattazione, indicazioni in cabina per operatori e funzionalità di reporting per i responsabili. Il sistema comprende un ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) sulla cabina e un display di mappatura all'interno della stessa.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.