< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CW16 è un rullo pneumatico standard a 9 ruote, disponibile a richiesta anche con 11 ruote. Offre un peso operativo da 5.200 kg a 15.000 kg (11.484 lb - 33.069 lb) per una versatilità e prestazioni eccellenti. Dotata di un motore Cat C3.4B efficiente, questa macchina offre prestazioni omogenee e affidabili su pendenze e materiali a base morbida.

Pesi

Peso operativo - macchina a 11 ruote 11685.0 libbre 5300.0 kg Less
Peso operativo - 11 ruote con zavorra massima 32849.0 libbre 14900.0 kg Less
Carico per ruota - 11 ruote con zavorra massima 2976.0 libbre 1350.0 kg Less
Carico per ruota - macchina a 11 ruote 1058.0 libbre 480.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione configurazione a 11 ruote con pneumatici con tele diagonali 84.0 poll. 2132.0 mm Less
Distanza libera da terra 10.5 poll. 267.0 mm Less
Larghezza di compattazione configurazione a 11 ruote con pneumatici con tele radiali 83.0 poll. 2103.0 mm Less
Raggio di sterzata - Esterno 255.0 poll. 6455.0 mm Less
Velocità di marcia (massima) 12.0 mile/h 19.0 km/h Less
Raggio di sterzata interno - 11 ruote 133.0 poll. 3378.0 mm Less

Motore

Gross Power 100.5 HP 75.0 kW Less
Engine Model C3.4B C3.4B Less

Dimensioni

Altezza al volante 91.0 poll. 2320.0 mm Less
Altezza all'altezza della struttura ROPS 9.8 ft 3000.0 mm Less
Lunghezza totale 14.1 ft 4290.0 mm Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 38.0 gal (US) 146.0 l Less
Capacità del serbatoio di irrorazione acqua 92.0 gal (US) 348.0 l Less

Versatili prestazioni di compattazione

Visibilità e comfort straordinari

Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

Manutenzione semplificata