Cabina confortevole
I comandi della macchina e il display LCD sono integrati nel sedile girevole regolabile e si spostano con l'operatore. Le opzioni dei sedili includono il vinile per le configurazioni a piattaforma aperta e il tessuto per le configurazioni con cabina. Entrambe possono essere dotate di funzione di riscaldamento. È inoltre disponibile un sedile deluxe a richiesta con sospensioni pneumatiche e schienale alto. Altre funzioni Comfort includono un tappetino antivibrazioni, una presa a 12 V che supporta i dispositivi di comunicazione, un'ampia e comoda cintura di sicurezza, portabibite e vano portaoggetti con serratura.
Comandi in punta di dita
La leva di propulsione multifunzione con comandi integrati per l'attivazione/disattivazione del sistema di irrorazione dell'acqua, il disassamento del tamburo, il controllo delle vibrazioni e la regolazione dell'altezza del tagliabordi su richiesta consente all'operatore di lavorare nella massima sicurezza.
Display LCD
Il display LCD retroilluminato include i dati e la diagnostica della macchina. È integrato nel sedile, in modo da restare nella stessa posizione anche se il sedile gira. Una copertura antimanomissione con chiusura a chiave integrata garantisce la massima protezione. Il display è disponibile in diverse lingue, con funzione di schermo separato e indicatori della velocità di avanzamento, delle vibrazioni al minuto e del livello di combustibile.
Pratica console
La console è integrata nel sedile e consente l'accesso con il semplice tocco delle dita. I tasti funzione tattili offrono all'operatore il feedback immediato, necessario per un funzionamento intuitivo. I braccioli regolabili possono essere personalizzati per garantire un comfort aggiuntivo.
Ulteriori informazioni
keyboard_arrow_right
Tecnologia oscillatoria
La tecnologia oscillatoria Cat combina la vibrazione standard sul tamburo anteriore con la vibrazione oscillatoria sul tamburo posteriore. Il sistema di oscillazione è efficace su strati sottili e strutture sensibili come ad esempio edifici, ponti e servizi pubblici nel sottosuolo. Il design sfrutta masse eccentriche a guscio collaudate e prevede un intervallo di manutenzione di 2 anni o 2.000 ore. La trasmissione di potenza durevole sfrutta un esclusivo design con azionamento a cinghia, che consente una capacità di carico doppia rispetto ai sistemi con cinghia di distribuzione. Una valva temprata a richiesta per il tamburo offre un'eccellente resistenza a lungo termine in un'ampia varietà di fondi.
Sistema vibrante a doppia ampiezza, doppia frequenza
Il sistema vibrante a doppia ampiezza e doppia frequenza può essere regolato per strati sottili e spessi. Un unico interruttore consente di selezionare automaticamente l'ampiezza e la frequenza per un funzionamento semplice.
Prestazioni
I sistemi vibranti offrono diverse opzioni che consentono prestazioni ottimizzate per applicazioni impegnative su strati spessi. La funzione di controllo automatico della velocità semplifica il mantenimento di una superficie di impatto costante per una compattazione uniforme. Inoltre, la funzione di vibrazione automatica riduce il rischio di compattazione eccessiva e contribuisce a migliorare l'uniformità.
Ulteriori informazioni
keyboard_arrow_right
Sensori di temperatura
I doppi sensori a infrarossi montati sul fronte e sul retro della macchina forniscono letture in tempo reale che segnalano all'operatore quando iniziare le operazioni di laminatura e quando interromperle. Questo sistema contribuisce ad evitare le zone temperate normalmente generate nell'intervallo di temperatura compreso tra 104 e 110 °C (219 - 230 °F).
Mappatura con conteggio delle passate
La funzione di mappatura con conteggio delle passate consente di ottenere la densità desiderata e migliorare l'efficienza del rullo. Il sistema registra e monitora le passate per garantire una copertura uniforme. Inoltre, consente di ottimizzare la sovrapposizione dei tamburi, semplificare le operazioni durante le ore notturne, eliminare ogni incertezza e impedire passate incomplete, ad esempio le interruzioni poco prima della fine.
Mappatura della temperatura
La funzione di mappatura della temperatura fornisce una lettura visiva della temperatura del manto steso per mantenere la macchina nell'intervallo termico appropriato. Il sistema registra e monitora la temperatura per consentire successivamente l'analisi dell'intervallo termico appropriato.
Comunicazione tra macchine
La comunicazione tra macchine migliora l'efficienza del cantiere permettendo agli operatori di tenere sotto controllo gli schemi di funzionamento. Il sistema consente agli operatori di monitorare gli schemi di laminatura di un'altra macchina e di riprendere da dove questa si era arrestata. Semplifica inoltre il funzionamento durante le ore notturne, quando le condizioni di illuminazione rendono difficile vedere dopo la prima passata.
Ulteriori informazioni
keyboard_arrow_right
Motore Cat C3.4B
Il motore C3.4B garantisce 75 kW (101.9 hp) di potenza ed è conforme agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 4 Interim ed EU Stage IIIB. È dotato del modulo di controllo elettronico (ECM) per offrire prestazioni ottimali grazie alla fasatura accurata e all'erogazione precisa del combustibile. L'ECM consente di effettuare la risoluzione dei problemi e di svolgere funzioni diagnostiche a un livello avanzato mediante lo strumento Electronic Technician (Cat ET). I dealer Cat sono i referenti unici per tutte le richieste di interventi in garanzia sulle macchine e sui motori (esclusiva Cat).
Sistema di raffreddamento ad alta capacità
Il sistema di raffreddamento ad alta capacità mantiene bassa la temperatura di funzionamento anche in condizioni estreme. Il sistema convoglia l'aria calda lontano dall'operatore garantendo un ambiente operativo più confortevole.
Ulteriori informazioni
keyboard_arrow_right