Cabina operatore confortevole
I comandi della macchina e il display LCD sono integrati nel sedile girevole regolabile e si spostano con l'operatore. Le opzioni dei sedili includono il vinile, per le configurazioni a piattaforma aperta, e il tessuto, per le configurazioni con cabina, ed entrambe possono essere dotate di funzione di riscaldamento. È inoltre disponibile un sedile deluxe a richiesta con sospensioni pneumatiche e schienale alto. Altre funzioni Comfort includono un tappetino antivibrazioni, una presa a 12 V che supporta i dispositivi di comunicazione, un'ampia e comoda cintura di sicurezza, portabibite e vano portaoggetti con serratura.
Comandi in punta di dita
La leva di propulsione multifunzione con comandi integrati per l'attivazione/disattivazione del sistema di irrorazione dell'acqua, il disassamento del tamburo, il controllo delle vibrazioni e la regolazione dell'altezza del tagliabordi su richiesta consente all'operatore di lavorare nella massima sicurezza.
Display LCD
Il display LCD retroilluminato include i dati e la diagnostica della macchina. È integrato nel sedile, in modo da restare nella stessa posizione anche se il sedile gira. Una copertura antimanomissione con chiusura a chiave integrata garantisce la massima protezione. Il display è disponibile in diverse lingue, con funzione di schermo separato e indicatori della velocità di avanzamento, delle vibrazioni al minuto e del livello di combustibile.
Pratica console
La console è integrata nel sedile e consente l'accesso con il semplice tocco delle dita. I tasti funzione tattili offrono all'operatore il feedback immediato, necessario per un funzionamento intuitivo. I braccioli regolabili possono essere personalizzati per garantire un comfort aggiuntivo.