Weights
Peso operativo massimo | 7230 lb 3278 kg |
Peso operativo | 5952 lb 2700 kg |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il modello CB2.9 è una macchina da 3 a 3,5 tonnellate metriche con tamburi da 1.300 mm (51"). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.
Peso operativo massimo | 7230 lb 3278 kg |
Peso operativo | 5952 lb 2700 kg |
Carico statico lineare | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
Decentramento del tamburo | 1.5 in 40 mm |
Velocità di spostamento - Massima | 7.5 mile/h 12 km/h |
Larghezza di compattazione standard | 51 in 1300 mm |
Potenza lorda | 30.7 HP 22.9 kW |
Modello motore | C1.5 C1.5 |
Larghezza totale | 56 in 1412 mm |
Altezza - Struttura ROPS | 106 in 2700 mm |
Lunghezza totale | 101 in 2575 mm |
Passo | 71 in 1800 mm |
Ampiezza nominale - Elevata | 0.022 in 0.56 mm |
Forza centrifuga per tamburo - Minima | 3485 lb 15.5 kN |
Forza centrifuga per tamburo - Massima | 7846 lb 34.9 kN |
Frequenza | 60/48 Hz (3.600-2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600-2.880 vpm) |
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua | 52.8 gal (US) 200 l |
Capacità del serbatoio del combustibile | 15.9 gal (US) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.