Pesi
Peso operativo massimo | 6808 lb 3088 kg |
Peso operativo | 5533 lb 2510 kg |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il modello CB2.7 è un compattatore da 2,7 a 3 tonnellate metriche con tamburi da 1.200 mm (47 in). Si tratta di una macchina versatile che può essere utilizzata come unico rullo vibrante per i lavori di piccola entità o come rullo di supporto per rulli ad alta produttività per lavori più impegnativi. L'elevata ampiezza e il tamburo largo consentono di mantenere un alto tasso di produttività giornaliera e fanno di questa macchina la soluzione ideale per banchine, piccoli parcheggi, aggiunta di corsie e lavori analoghi.
Peso operativo massimo | 6808 lb 3088 kg |
Peso operativo | 5533 lb 2510 kg |
Larghezza di compattazione standard | 47 pollici 1200 mm |
Velocità di spostamento - Massima | 7.5 miglia/h 12 km/h |
Decentramento del tamburo | 1.5 pollici 40 mm |
Carico statico lineare | 70.6 lb/pollici 12.6 kg/cm |
Potenza lorda | 30.7 HP 22.9 kW |
Modello motore | C1.5 C1.5 |
Larghezza totale | 52 pollici 1312 mm |
Passo | 71 pollici 1800 mm |
Altezza - Struttura ROPS | 106 pollici 2700 mm |
Lunghezza totale | 101 pollici 2575 mm |
Frequenza | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Forza centrifuga per tamburo - Minima | 3305 lb 14.7 kN |
Ampiezza nominale - Elevata | 0.022 pollici 0.56 mm |
Forza centrifuga per tamburo - Massima | 6744 lb 30 kN |
Capacità del serbatoio del combustibile | 15.9 gal (US) 60 L |
Capacità del serbatoio di irrorazione dell'acqua | 52.8 gal (US) 200 L |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.